Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Transportable Feldbusbatterie |
Versorgung | ||
---|---|---|
Ladegerät | 110 ... 240 V AC , 50/60 Hz | |
Ladespannung | 24 V DC | |
Anschlüsse | ||
Ladegerät | DC Rundbuchse | |
Feldbusanschaltung | ||
Anschluss | Bananenbuchsen 4 mm | |
Bemessungsspannung | 15 ... 30 V DC , einstellbar | |
Bemessungsstrom | 1 A | |
Host-Seite | Bananenbuchsen 4 mm | |
Abschlusswiderstand | 2x 100 Ω ab-/zuschaltbar über Drehschalter | |
Diagnoseanschluss | Bananenbuchsen 4 mm | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED POWER | grün: Power on | |
LED Low Battery | rot: niedriger Ladezustand | |
LED Overload | rot: Überlast, Laststrom > 1,15 A typ. | |
LED-Display | Ausgangsstrom | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
Normenkonformität | ||
Feldbusstandard | IEC 61158-2, ISA S 50.02 Teil 2 | |
Akkumulator | ||
Kapazität | 7200 mAh | |
Ladezeit | 8 ... 16 h | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -15 ... 50 °C (5 ... 122 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95 % nicht kondensierend | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusematerial | glasfaserverstärkter Polyester | |
Schutzart | IP54 | |
Masse | ca. 7 kg | |
Abmessungen | ||
Höhe | 259 mm | |
Breite | 192 mm | |
Tiefe | 192 mm | |
Zertifikate und Zulassungen | ||
FOUNDATION Fieldbus | Integrierter Power-Conditioner mit FF831-Zertifikat |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242692 |
ECLASS 12.0 | 19170104 |
ECLASS 11.0 | 27242692 |
ECLASS 10.0.1 | 27242692 |
ECLASS 9.0 | 27242692 |
ECLASS 8.0 | 27242692 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Die Feldbusbatterie erlaubt die netzunabhängige Spannungsversorgung einer Feldbusinstallation. Dem Inbetriebnahmepersonal ist es damit möglich frühzeitig die Qualität der Installation zu verifizieren, selbst dann, wenn die Netzspannungsversorgung oder das Leitsystem noch nicht zur Verfügung stehen.
Das robuste Gehäuse der Feldbusbatterie ist für den Betrieb im Freien während der Inbetriebnahme von Feldbussegmenten ausgelegt. Die Batterie enthält ein Feldbusstromversorgungsmodul. Seine Ausgangsspannung ist auf den Wert der später eingesetzten Feldbusstromversorgung einstellbar. Ein Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten.
Die Feldbusbatterie ist eine ideale Ergänzung zum FieldConnex Mobile Advanced Diagnostic Modul oder zu anderen Testgeräten für jede Feldbusinstallation.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von Grobblechen | GER | 473 KB | |
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-Synchrotron | GER | 643 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0330B | ALL | 87 KB |
RSS Info Service für PANOS Updates
Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.