Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Ausführung / Montage | Außeninstallation | |
Feldbusanschaltung | ||
Anschluss | 2-adriges Kabel, rot+, schwarz- | |
Bemessungsspannung | max. 32 V DC | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
Schutzart | IEC/EN 60529 | |
Feldbusstandard | IEC 61158-2 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -50 ... 85 °C (-58 ... 185 °F) | |
Lagertemperatur | -50 ... 85 °C (-58 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Aderquerschnitt | 0,75 mm2 | |
Gehäuse | 77 mm x 22 mm | |
Schutzart | IP67 | |
Masse | 100 g | |
Befestigung | 20 mm ISO Gewinde Gewinde PG13,5 1/2" NPT Gewinde |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | DMT 01 ATEX 104 X | |
Kennzeichnung | II 1G EEx ia IIC T6 |
|
Temperaturklasse | T6 für Umgebungstemperatur ≤ 60 °C T5 für Umgebungstemperatur ≤ 75 °C T4 für Umgebungstemperatur ≤ 85 °C |
|
Höchstwerte | nach FISCO | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 60079-0:2006 , EN 60079-11:2007 , EN 60079-26:2007 , IEC 60079-27:2008 | |
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx BVS 10.0022X | |
Zugelassen für | Ex ia IIC T6 Ga | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242692 |
ECLASS 12.0 | 19170104 |
ECLASS 11.0 | 27242692 |
ECLASS 10.0.1 | 27242692 |
ECLASS 9.0 | 27242692 |
ECLASS 8.0 | 27242692 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
F*-FT-Ex1.I.IEC sind Abschlusswiderstände und bieten Kapazität und Widerstand um ein Segment nach IEC/EN 61158-2 zu terminieren. Die Zündschutzart ist Eigensicherheit 'Ex ia' für eine Installation in Zone 0 ... 2. Ein robustes Metallgehäuse ermöglicht die Installation in rauen Umgebungen. Gehäuse sind wählbar mit den Gewindearten 20 mm ISO, 13,5 mm PG oder 0,5 Zoll NPT für eine einfache Installation an Feldbusverteilern oder Feldgeräten im Freien.
Der Abschlusswiderstand besitzt mehrere vernetzte Kondensatoren und Widerstände für eine erhöhte Verfügbarkeit. Falls ein Kondensator ausfällt, bleiben die grundlegenden Funktionen erhalten. Das FieldConnex ® Advanced-Diagnostic-Modul kann dies erkennen und ermöglicht eine zeitnahe Instandhaltung.
Abschlusswiderstände werden an jedem Ende des Trunks benötigt. Sie beseitigen Signalreflexionen am Ende des Kabels und wandeln Feldbussignale, die als Strom übertragen werden, in eine Spannung, die von allen Geräten erkannt werden kann.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von Grobblechen | GER | 473 KB | |
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-Synchrotron | GER | 643 KB |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung F*-FT -Ex1.I.IEC, F*-FT-Ex1.D.IEC | GER | 745 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
BVS IECEx Certificate of Conformity | IECEx BVS 10.0022X | ALL | LINK | --- |
Canada, USA CSA | CoC 1284467 | ALL | 73 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 104 KB |
Zubehör von | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
RSS Info Service für PANOS Updates
Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.