Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | redundant | |
Bemessungsspannung | 19,2 ... 35 V SELV/PELV | |
Bemessungsstrom | 16 A | |
Verlustleistung | typ. 0,39 W pro Segment | |
Feldbusanschaltung | ||
Anzahl der Segmente | ||
Redundant | 4 | |
Host-Seite | redundanter General Purpose Host | |
Abschlusswiderstand | 100 Ω integriert | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Fehlersignal | VFC-Alarm-Ausgang über Anschlüsse | |
Galvanische Trennung | ||
Feldbus-Segment/Feldbus-Segment | Funktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Feldbus-Segment/Versorgung | Funktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 250 Veff | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2011 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Feldbusstandard | IEC 61158-2 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Korrosionsbeständigkeit | nach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95 % nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | 15 g , 11 ms | |
Schwingungsfestigkeit | 1 g , 10 ... 150 Hz | |
Verschmutzungsgrad | max. 2, gemäß IEC 60664 | |
Korrosionsbeständigkeit | nach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3 | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Stecker mit Halteschrauben | |
Aderquerschnitt | 2,5 mm2 | |
Gehäusematerial | Polycarbonat | |
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 740 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 200 mm | |
Breite | 150 mm | |
Tiefe | 65 mm | |
Befestigung | Hutschiene | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | TÜV 06 ATEX 553229 X | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Internationale Zulassungen | ||
FM-Zulassung | CoC 3024816, CoC 3024816C | |
Zugelassen für | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 / Class I, Zone 2, AEx/Ex nA IIC T4 | |
IECEx-Zulassung | IECEx TUN 11.0003X | |
Zugelassen für | Ex nA IIC T4 Gc | |
Zertifikate und Zulassungen | ||
Schiffsbau-Zulassung | beantragt | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242603 |
ECLASS 12.0 | 27242603 |
ECLASS 11.0 | 27242603 |
ECLASS 10.0.1 | 27242603 |
ECLASS 9.0 | 27242603 |
ECLASS 8.0 | 27242603 |
ECLASS 5.1 | 27242603 |
ETIM 9.0 | EC001598 |
ETIM 8.0 | EC001598 |
ETIM 7.0 | EC001598 |
ETIM 6.0 | EC001598 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Der FieldConnex ® High-Density Power Hub ist eine modulare Feldbusstromversorgung für vier Segmente und erfüllt die Anforderungen für alle allgemeinen Anwendungen. Er unterstützt Explosionsschutz z. B. durch den High-Power Trunk. Dieser erlaubt lange Kabelwege und eine hohe Geräteanzahl. Der Power Hub unterstützt optionale Advanced Diagnostics für eine schnelle Inbetriebnahme und Online-Überwachung des Feldbusses.
Das Motherboard ist die Verdrahtungsschnittstelle mit Anschlüssen für alle DCS und PLC Host-Systeme. Steckplätze für alle Module ermöglichen einfache Installation und einfachen Austausch ohne Werkzeug. Für redundante Versorgung mit nahtlosem Übergang versorgen je zwei Module ein Segment.
Verfügbarkeit und eine lange Lebensdauer werden erreicht durch: nur ein passiver Impedanzfilter pro Segment, optimierte Bauweise für geringe Verlustleistung, Hochverfügbarkeits-Abschlusswiderstand und Anschlussklemmen mit Halteschrauben. Jede Einbauposition ermöglicht einen optimalen und platzsparenden Schaltschrankaufbau.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von Grobblechen | GER | 473 KB | |
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-Synchrotron | GER | 643 KB |
Systembeschreibungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Conformity matrix for R2-SP-IC* and F2-SP-IC* with motherboards: MB*-, MBHD*, FBTA-228-BPFB-8, FBTA-228-BPFB-R-4R and power supply modules: HD2-FBPS-* | ENG | 73 KB | |
Handbücher | |||
Manual Fieldbus Power Hub High-Density | ENG | 2095 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
DXF Drawings Power Hub MBHD-FB-*, Subject to change without notice / DXF Zeichnungen Power Hub MBHD-FB-*, Änderungen vorbehalten | ALL | ZIP | 6015 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada FM | FM 19 CA 0011X | ALL | 356 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 06 ATEX 553229X | ALL | 2610 KB | |
USA FM | FM 19 US 0015X | ALL | 213 KB | |
Worldwide TUV Nord IECEx nA | IECEx TUN 11.0003X | ALL | LINK | --- |
RSS Info Service für PANOS Updates
Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.