Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Ausführung / Montage | Schaltschrankinstallation | |
Versorgung | ||
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 47+, 48- | |
Bemessungsspannung | 20 ... 35 V DC | |
Welligkeit | ≤ 10 % | |
Bemessungsstrom | 380 mA ... 760 mA | |
Feldbusanschaltung | ||
Feld-Seite | ||
Anschluss | Klemmen 3, 15+; 2, 14- | |
Bemessungsspannung | 24 ... 26 V DC | |
Bemessungsstrom | max. 400 mA | |
Abschlussimpedanz | 100 Ω , integriert | |
Host-Seite | ||
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 28, 40+; 29, 41- | |
Bemessungsspannung | 9 ... 32 V DC (gespeist Schalter S2 in Pos. I) 0 V DC (nicht gespeist Schalter S2 in Pos. II) |
|
Abschlussimpedanz | 100 Ω ab-/zuschaltbar über Drehschalter S1: 1 -> ein; 0 -> aus | |
Galvanische Trennung | ||
Host-Seite/Feld-Seite | Funktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Host-Seite/Versorgung | Funktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Feld-Seite/Versorgung | Funktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Alle Stromkreise/FE | Funktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Alle Stromkreise/Schirm | Funktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 | |
Normenkonformität | ||
Galvanische Trennung | EN 50178 | |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NAMUR NE 21 | |
Schutzart | IEC/EN 60529 | |
Feldbusstandard | IEC 61158-2, ISA S 50.02 Teil 2 | |
Klimatische Bedingungen | DIN IEC 721 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Klassifizierung | 3K3 | |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 75 % | |
Verschmutzungsgrad | max. 2, gemäß IEC 60664 | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Klemmen | |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 | |
Gehäuse | 80 mm x 115 mm x 107 mm | |
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 600 g | |
Befestigung | Hutschienenmontage | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | TÜV 01 ATEX 1788X | |
Kennzeichnung | 3G EEx nA II T4 | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 50021:1999 | |
Internationale Zulassungen | ||
FM-Zulassung | CoC 3015900 | |
Zugelassen für | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242611 |
ECLASS 12.0 | 27242611 |
ECLASS 11.0 | 27242611 |
ECLASS 10.0.1 | 27242611 |
ECLASS 9.0 | 27242611 |
ECLASS 8.0 | 27242611 |
ECLASS 5.1 | 27242611 |
ETIM 9.0 | EC002583 |
ETIM 8.0 | EC002583 |
ETIM 7.0 | EC002583 |
ETIM 6.0 | EC002583 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Der Feldbus-Leistungsverstärker ist ein All-in-One-Modul mit galvanischer Trennung zur Erweiterung einzelner Feldbussegmente. Das Gerät wiederholt das Feldbussignal und stellt so Wellenform und Signalpegel wieder her. Die beiden miteinander verbundenen Segmente gelten als getrennte physikalische Schichten zur Erweiterung des Kabelabstandes und der Geräteanzahl.
Die Ausgangsleistung ist für große Kabellängen und hohe Gerätezahlen ausgelegt und entspricht damit den Anforderungen der meisten Feldbusanwendungen. Gerätekoppler schützen wo nötig gegen Explosionen bei Arbeiten am Spur im laufenden Betrieb.
Die Zuverlässigkeit und lange Wartungsintervalle werden erreicht durch einen passiven Impedanzfilter und optimiertes Design für niedrige Verlustleistung. Für eine optimierte und platzsparende Anordnung im Schaltschrank können die Module ohne Abstand und in jede Einbaurichtung montiert werden.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von Grobblechen | GER | 473 KB | |
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-Synchrotron | GER | 643 KB |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch Feldbus-Komponenten | GER | 747 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 01 ATEX 1788X | ALL | 491 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3619 | ALL | 85 KB |
RSS Info Service für PANOS Updates
Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.