Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Signalsäule Summerelement VAZ-HORN-70MM-85DBA

VAZ-HORN-70MM-85DBA
  • Modulare Bauweise
  • Bajonettsystem zur einfachen Montage und Demontage
  • Großer Durchmesser

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VAZ-HORN-70MM-85DBA

Produktbeschreibung
Signalsäule Summerelement
Allgemeine Daten
UL File NumberE223176
Farbeschwarz
Frequenz1,75 kHz Dauer/Puls
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd4600 a
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung24 V AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom≤ 25 mA
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussBajonettsystem
Lebensdauermin. 5000 Stunden

Dokumente: VAZ-HORN-70MM-85DBA

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction Manual Stack Lights / Betriebsanleitung SiganlsäuleALLPDF1085 KB
Produktinformationen
Product information AS-Interface StacklightsENGPDF452 KB
Produktinformation AS-Interface SignalsäulenGERPDF448 KB

CAD+CAE: VAZ-HORN-70MM-85DBA

CADDateitypDateigröße
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS4571 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP1536 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Zertifikate+Zulassungen: VAZ-HORN-70MM-85DBA

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2847BPDF162 KB
Zertifikate
US CA ULE223176LINK---

Zugehörige Produkte: VAZ-HORN-70MM-85DBA

Passende Systemkomponenten

Signalsäule Anschlusselement mit Abschlussdeckelfa
Signalsäule Anschlusselement mit Abschlussdeckelfa
AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!