Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
DA4/Ex-40
Versorgung |
Bemessungsspannung | schleifengespeist |
Eingang |
Anschluss | Klemmen 1+, 3- |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP65 (Frontseite), IP20 (Rückseite) |
Anschluss | Schraubklemmen für 0,5 mm2 bis 1,5 mm2, blauer abziehbarer Stecker |
Masse | ca. 300 g |
Abmessungen | 96 x 48 x 91 mm |
Zertifikate und Zulassungen |
Explosionsgefährdeter Bereich | ITS 02 ATEX 2028 (Firma BEKA) |
Zündschutzart | II 1G EEx ia IIC T5 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27210301 |
ECLASS 12.0 | 27210301 |
ECLASS 11.0 | 27210301 |
ECLASS 10.0.1 | 27210301 |
ECLASS 9.0 | 27210301 |
ECLASS 8.0 | 27210301 |
ECLASS 5.1 | 27210301 |
ETIM 9.0 | EC002300 |
ETIM 8.0 | EC002300 |
ETIM 7.0 | EC002300 |
ETIM 6.0 | EC002300 |
ETIM 5.0 | EC000677 |
UNSPSC 12.1 | 43211906 |
Details:
DA4/Ex-40
Produktdokumentation:
DA4/Ex-40