Zur Überwachung und Bedienung von elektrischen Kreisen und Ausrüstungen in rauen oder explosionsgefährdeten Industrieumgebungen können die flexiblen Befehls- und Meldegeräte mit mehreren Bedienelementen ausgestattet werden.
Eine Vielzahl an Kontrollfunktionen steht zur Verfügung, darunter Drucktaster, LED-Leuchtmelder, Steuerschalter, Potenziometer und Amperemeter. Die Produktreihen sind gemäß den Zündschutzarten Ex e und Ex tb zertifiziert.
Entsprechende Schutzarten und Umgebungstemperaturbereiche sowie hochwertige Materialien, wie glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), elektropolierter Edelstahl und Polyamid, gewährleisten sicheren Betrieb und lange Nutzungsdauer.
Die LRP-Serie besteht aus hochflexiblen Befehls- und Meldegeräten aus langlebigem und gleichzeitig leichtgewichtigem Polyamid. Ex-db-eb-, Ex-ib- und Ex-tb-zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Kundenspezifische Konfiguration der Bedienelemente, Kabeleinführungen und Kabelverschraubungstypen gemäß Spezifikation.
Die LRS-Serie umfasst Befehls- und Meldegeräte aus Edelstahl. Ex-db-eb-, Ex-ib- und Ex-tb-zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Bis zu 4 Bedienelemente pro Gehäuse. Kundenspezifische Konfiguration der Bedienelemente, Kabeleinführungen und Kabelverschraubungstypen gemäß Spezifikation.
Auf Basis einer großen Auswahl an Kontrollfunktionen ermöglichen komplett bescheinigte explosionsgeschützte Befehls- und Meldegeräte mit Polyamidgehäusen eine flexible Gestaltung von Schalttafeln.