Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 250 V max. | |
Betriebsstrom | 16 A max. | |
Klemmenkapazität | 2,5 mm2 | |
Klemmen-Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm | |
Funktion | Drucktaster | |
Farbe | grün | |
Kontaktkonfiguration | 1x Schließer / 1x Öffner alle Öffnerkontakte sind zwangsöffnend für NOT-AUS-Funktionen |
|
Gebrauchskategorie | AC12 - 12 ... 250 V AC - 16 A AC15 - 12 ... 250 V AC - 10 A DC13 - 12 ... 110 V DC - 1 A DC13 - 12 ... 24 V DC - 1A |
|
Anzahl Pole | 2 | |
Schalterfunktion | tastend | |
Beschriftung | I | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusereihe | LCS | |
Gehäusedeckel | komplett abnehmbar | |
Befestigung Deckel | Edelstahl-Sechskantschrauben A4 (V4A) | |
Schrauben | M6 | |
Anzahl | 4 | |
Anzugsdrehmoment | 2 Nm | |
Schutzart | IP66 | |
Leitungseinführungen Seite B | ||
M25 Anzahl | 1 | |
M25 Serie | Kabelverschraubungen, Kunststoff | |
M25 Typ | CG.PEDS1.M25.* | |
M25 Klemmbereich | 10 ... 18 mm | |
Festgelegte Fläche für Leitungseinführung | Stirnseite B | |
Material | ||
Umgehäuse | 1,5 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl | |
Finish | elektropoliert | |
Dichtung | robustes Silikongummi, einteilig | |
Masse | 0,7 kg | |
Abmessungen | ||
Höhe (A) | 102 mm | |
Breite (B) | 116 mm | |
Tiefe (C) | 85,5 mm | |
Außenmaß mit Bedienelement (C1) | 100 mm | |
Außenmaß mit Schrauben (C2) | 92,2 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (G) | 41 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (H) | 130 mm | |
Durchmesser Befestigungsbohrung (J) | 6,1 mm | |
Maximales Außenmaß (K) | 145 mm | |
Anzugsdrehmoment | ||
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1) | siehe Datenblätter der Kabelverschraubungen | |
Erdung | interner/externer M6-Messing-Erdungsbolzen | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) @ T4 -40 ... 40 °C (-40 ... 104 °F) @ T6 |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CML 16 ATEX 3009X | |
Kennzeichnung | II 2 GD Ex db eb mb IIC T* Gb Ex tb IIIC T** °C Db T6/T80 °C @ Ta +40 °C T4/T130 °C @ Ta +55 °C |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx CML 16.0008X | |
UKCA-Zulassung | CML 22 UKEX 2550X | |
Weitere Zulassungen | auf Anfrage: CCC, ECAS, IA | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Gebrauchskategorie | IEC / EN 60947 | |
CE-Kennzeichnung | 0080 oder 0102, siehe Typenschild | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. | |
Zubehör | ||
Optionales Zubehör | Graviertes Beschriftungsschild, Kunststoff Graviertes Beschriftungsschild, Edelstahl Koloriertes Beschriftungsschild, Edelstahl interner/externer M6-Edelstahl-Erdungsbolzen |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27144052 |
ECLASS 12.0 | 27144052 |
ECLASS 11.0 | 27144052 |
ECLASS 10.0.1 | 27144052 |
ECLASS 9.0 | 27144052 |
ECLASS 8.0 | 27144052 |
ECLASS 5.1 | 27371228 |
ETIM 9.0 | EC000522 |
ETIM 8.0 | EC000522 |
ETIM 7.0 | EC000522 |
ETIM 6.0 | EC000522 |
ETIM 5.0 | EC000522 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - Befehls- und Meldegeräte Serie LCP* / LCS* (notifizierte Stelle: CML) | GER | 136 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
CML IECEx Certificate of Conformity | IECEx CML 16.0008X | ALL | LINK | --- |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322304002545 (Pepperl+Fuchs SE,Mannheim) | ALL | 2698 KB | |
Europe CML ATEX | CML 16ATEX3009X | ALL | 298 KB | |
UK-Type Examination Certificate | CML 22UKEX2550X | ALL | 264 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3243B | ALL | 331 KB |