Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Befehls- und Meldegeräte Ex e, Edelstahl LCS*.*

LCS*.*
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Ex-de- und Ex-tb-zertifiziert
  • Bis zu 4 Bedienelemente pro Gehäuse
  • Konfiguration der Bedienelemente, Anzahl der Kabeleinführungen und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert
  • Große Auswahl an Beschriftungen und Zubehör erhältlich
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • 3 Gehäusegrößen verfügbar
  • Schutzart IP66

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LCS*.*

Elektrische Daten
Betriebsspannung250 V max.
Betriebsstrom16 A max.
Klemmenkapazität2,5 mm2
Klemmen-Anzugsdrehmoment0,8 Nm
Funktionsiehe PDF-Datenblatt
Mechanische Daten
GehäusereiheLCS
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung DeckelEdelstahl-Sechskantschrauben
SchraubenM6
Anzahl4
Anzugsdrehmoment2 Nm
Deckeldichtungrobustes Silikongummi, einteilig
SchutzartIP66
KabeleingangKabelverschraubung gemäß Spezifikation
Anzahl Leitungseinführungensiehe PDF-Datenblatt

Festgelegte Fläche für LeitungseinführungStirnseite A und Stirnseite B
Material
Umgehäuse1,5 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl
Finishelektropoliert
Massesiehe PDF-Datenblatt
Abmessungensiehe PDF-Datenblatt
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)siehe Datenblätter der Kabelverschraubungen
Befestigungsiehe PDF-Datenblatt
Erdunginterner/externer M6-Messing-Erdungsbolzen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
-50 °C (-58 °F) auf Anfrage
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3009X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db eb mb IIC T* Gb
Ex ib IIC T* Gb
Ex db eb ib mb IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T6/T80 °C @ Ta +40 °C
T4/T130 °C @ Ta +55 °C
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0008X
EAC-ZulassungRU C-DE.BH02.B.00016/18
IA-ZulassungMASC S/18-0003X
Konformität
SchutzartEN 60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
Allgemeine Informationen
BestellinformationenStandardkonfigurationen siehe PDF-Datenblatt. Für weitere Konfigurationsdetails bitte Kundendienst kontaktieren.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
Optionales ZubehörGraviertes Beschriftungsschild, Kunststoff
Graviertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Koloriertes Beschriftungsschild, Edelstahl
interner/externer M6-Edelstahl-Erdungsbolzen

Zertifikate+Zulassungen: LCS*.*

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0491APDF626 KB
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3243PDF118 KB
Zertifikate
CML IECEx Certificate of ConformityIECEx CML 16.0008XLINK---
Europe CML II 2GD ATEXCML 16ATEX3009XPDF767 KB
Sira ATEXSIRA 13 ATEX 3059XPDF187 KB
Sira IECEx Certificate of ConformityIECEx SIR 13.0021XLINK---
South Africa MASCMASC S/18-0003XPDF464 KB
Russia Belarus EAC Kazakhstan NANIO "CCVE"RU C-DE.BH02.B.00016/18PDF1638 KB
Quick Selection Guide for Electrical Explosion Protection Equipment

Sichern Sie sich ein kostenloses PDF-Exemplar des Quick Select Product Guides unseres Produktbereichs „Elektrische Komponenten und Systeme für den Explosionsschutz“. Er bietet Ihnen einen schnellen Überblick über das gesamte Portfolio.

Bei Bestellungen innerhalb Europas sind maßgeschneiderte Klemmenkästen und Befehls- und Meldegeräte in Zündschutzart Ex e in nur fünf Tagen versandbereit! 

Im Fokus: Sechs Fragen an Herbert Schober

Pepperl+Fuchs bietet seinen Kunden in Europa individuell konfigurierbare Klemmenkästen, Befehls- und Meldegeräte und Sicherheitsschalter, die in nur fünf Tagen versandbereit sind. Wir haben Herbert Schober zu diesem Angebot aus dem Portfolio elektrischer Komponenten und Systeme für den Explosionsschutz befragt.