Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Konduktiver Schaltverstärker KFA5-ER-1.5

KFA5-ER-1.5
  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 115 V AC-Versorgung
  • Füllstandsmesseingang
  • Einstellbarer Bereich 1 kΩ ... 30 kΩ
  • Relaiskontaktausgang
  • Minimum-/Maximum-Steuerung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFA5-ER-1.5

Produktbeschreibung
115 V AC
Allgemeine Daten
SignaltypBinäreingang
Versorgung
AnschlussKlemmen 11 (L1), 12 (N)
Bemessungsspannung103,5 ... 126 V AC , 45 ... 65 Hz
Leistungsaufnahmeca. 0,8 W
Eingang
AnschlussKlemmen 1 (Masse), 2 (min), 3 (max)
Leerlaufspannung/Kurzschlussstromca. 10 V AC (ca. 1 Hz) / ca. 5 mA
SteuereingangMin-/Max-Steuerung: Klemmen 1, 2, 3
Ein-/Aus-Steuerung: Klemmen 1, 3
Ansprechempfindlichkeit1 ... 30 kΩ , einstellbar über Potentiometer (20 Umdrehungen)
Ausgang
AnschlussKlemmen 7, 8, 9
Ausgang1 Wechsler
Kontaktbelastung253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last
Anzugs-/Abfallverzögerungca. 1 s / ca. 1 s
Galvanische Trennung
Eingang/AusgangBasisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff
Eingang/VersorgungBasisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff
Ausgang/VersorgungBasisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Niederspannung
Richtlinie 2006/95/EGEN 50178:1997
Konformität
IsolationskoordinationEN 50178:1997
Galvanische TrennungEN 50178:1997
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubanschluss, max. 2,5 mm2
Masseca. 110 g
Abmessungen20 x 107 x 115 mm , Gehäusetyp B1
Höhe107 mm
Breite20 mm
Länge115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Anzeige- und Bedienoberfläche
BedienelementeSchalter S1
Stellung I Arbeitsstrom: Beim Arbeitsstromprinzip zieht das Relais mit Erreichen des Grenzstandes an.
Stellung II Ruhestrom: Im Ruhestromprinzip zieht das Relais sofort mit dem Anlegen der Stromversorgung an. Es fällt ab, wenn der Grenzstand erreicht wird.
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210121
ECLASS 12.027210121
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 9.0EC001447
ETIM 8.0EC001447
ETIM 7.0EC001447
ETIM 6.0EC001447
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFA5-ER-1.5

Produktdokumentation: KFA5-ER-1.5

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF43 KB
Handbücher
SystemhandbuchGERPDF3706 KB

Konstruktion / Simulation: KFA5-ER-1.5

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP450 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP105 KB
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ36 KB