Allgemeine Daten |
Signaltyp | Binäreingang |
Versorgung |
Anschluss | Klemmen 14, 15 |
Bemessungsspannung | 103,5 ... 126 V AC , 45 ... 65 Hz |
Bemessungsstrom | 12 mA |
Leistungsaufnahme | < 1,2 W |
Eingang |
Anschlussseite | Feldseite |
Anschluss | Klemmen 1 (Masse), 2 (min), 3 (max) |
Steuereingang | Min-/Max-Steuerung: Klemmen 1, 2, 3 Ein-/Aus-Steuerung: Klemmen 1, 3 |
Ansprechempfindlichkeit | 1 ... 150 kΩ , einstellbar über Potentiometer |
Ausgang |
Anschlussseite | Steuerungsseite |
Anschluss | Klemmen 7, 8, 9; 10, 11, 12 |
Schaltleistung | max. 192 W , 2000 VA |
Ausgang | Signal ; Relais |
Zeitkonstante für Signalfilterung | 0,5 s, 2 s, 5 s, 10 s |
Galvanische Trennung |
Ausgang/Versorgung | Basisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff |
Anzeigen/Einstellungen |
Anzeigeelemente | LEDs |
Bedienelemente | DIP-Schalter Potenziometer |
Konfiguration | über DIP-Schalter über Potenziometer |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 |
Niederspannung | |
| Richtlinie 2006/95/EG | EN 50178:1997 |
Konformität |
Isolationskoordination | EN 50178:1997 |
Galvanische Trennung | EN 50178:1997 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 |
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Masse | ca. 150 g |
Abmessungen | 20 x 119 x 115 mm , Gehäusetyp B2 |
| Höhe | 119 mm |
| Breite | 20 mm |
| Länge | 115 mm |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | DMT 00 ATEX E 032 |
| Kennzeichnung | II (1)G [EEx ia] IIC [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2] |
| Eingang | [EEx ia] IIC |
| Spannung | 10 V |
| Strom | 2,5 mA |
| Leistung | 6 mW |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 265 V AC / 150 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) |
Ausgang | |
| Kontaktbelastung | 253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last |
Galvanische Trennung | |
| Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V |
| Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 94/9/EG | EN 50014, EN 50020, EN 50284 |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |