Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Gerätetyp | Typ 3 nach EN 61643-11:2013 Class III nach IEC 61643-1:2011 |
|
Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen | 2 | |
Passende Komponenten | Schutzmodul M-LB-2.30.T3.M | |
Elektrische Daten | ||
Nennspannung | 24 V AC, 50 ... 60 Hz | |
Höchste Dauerspannung | 30 V AC, 50 ... 60 Hz 30 V DC |
|
Nennlaststrom | 25 A | |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 1 kA | |
Max. Ableitstrom (8/20 µs) | 2 kA | |
Schutzpegel | max. 180 V (L-N) max. 630 V (L/N-PE) |
|
Reaktionszeit | max. 25 ns (L-N) max. 100 ns (L/N-PE) |
|
Kurzschlussfestigkeit | 6 kA eff bei max. netzseitigen Überstromschutz | |
Überstromschutz | max. 25 A gL/gG (B 25 A) , netzseitig | |
Fehlermeldeausgang | ||
Anschluss | Klemmen 11, 12, 14 | |
Ausgang | potenzialfreier Wechslerkontakt | |
Schaltleistung | AC: 250 V / 0,5 A DC: 250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A; 24 V/0,5 A |
|
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | Statusanzeige Funktionsanzeige (grün) Fehleranzeige (rot) |
|
Richtlinienkonformität | ||
Niederspannung | ||
Richtlinie 2014/35/EU | EN 61643-11:2012 | |
Konformität | ||
Schutzart | IEC 60529:2013 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2:2010 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2:2010 | |
Einsatzbedingungen | ||
Einbaubedingungen | ||
Einbauort | Innenraum | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 95 % | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Aderquerschnitt | - min. 0,5 mm2 ein-/feindrähtig - max. 4 mm2 eindrähtig/2,5 mm2 feindrähtig |
|
Material | ||
Gehäuse | Thermoplast, Farbe grau , UL 94 V-0 | |
Masse | ca. 120 g | |
Abmessungen | 18 x 90 x 72 mm (B x H x T) , 1 TE nach DIN 43880 | |
Höhe | 90 mm | |
Breite | 18 mm | |
Tiefe | 72 mm | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27171202 |
ECLASS 12.0 | 27171202 |
ECLASS 11.0 | 27130805 |
ECLASS 10.0.1 | 27130805 |
ECLASS 9.0 | 27130805 |
ECLASS 8.0 | 27130805 |
ECLASS 5.1 | 27130801 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 5.0 | EC000941 |
UNSPSC 12.1 | 39121610 |
Dieses Gerät ist eine modulare Überspannungsschutzbarriere (Typ 3 nach EN 61643-11) mit einem Fehlermeldeausgang für die Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler).
Das komplette Gerät besteht aus einem Basismodul und gesteckten Schutzmodulen und ist verdrahtungsfertig.
Die Anschlussklemmen sind für den Anschluss von Leitern und Kammschienen geeignet.
Jedes Schutzmodul ist im Basismodul verriegelt und kann über Entriegelungstasten werkzeugfrei gewechselt werden.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 528 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
China CNEX CCC Ex Certificate | 2023312304001733 (Germany) | ALL | 1622 KB | |
Europe DEKRA Surge Protective Device | KEMA 2172593.02 | ALL | 234 KB | |
Europe TUV Rheinland ATEX Category 3 G ATEX Certificate | TÜV 22 ATEX 8932 X | ALL | 151 KB | |
USA UL Surge Protective Device UL | E346845 UL (VZCA2) | ALL | 235 KB | |
Worldwide TUV Rheinland IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUR 22.0082X | ALL | 630 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2133A | ALL | 50 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|