Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
M-LB-1.NPE.M
Allgemeine Daten |
Gerätetyp | Typ 2 nach EN 61643-11 Class II nach IEC 61643-1 |
Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen | 1 |
Elektrische Daten |
Höchste Dauerspannung | 255 V AC |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 20 kA |
Max. Ableitstrom (8/20 µs) | 40 kA |
Anzeigen/Einstellungen |
Anzeigeelemente | Statusanzeige Funktionsanzeige (grün) Fehleranzeige (rot) |
Richtlinienkonformität |
Niederspannung | |
| Richtlinie 2014/35/EU | EN 61643-11:2012 |
Konformität |
Schutzart | IEC 60529 |
Schockfestigkeit | EN 60068-2 |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Material | |
| Gehäuse | Thermoplast, Farbe grau , UL 94 V-0 |
Masse | ca. 50 g |
Abmessungen | 18 x 45 x 50 mm (B x H x T) , 1 TE nach DIN 43880 |
| Höhe | 45 mm |
| Breite | 18 mm |
| Tiefe | 50 mm |
Befestigung | in der Überspannungsschutz-Barriere M-LB-*.****.* |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27171202 |
ECLASS 12.0 | 27171202 |
ECLASS 11.0 | 27130805 |
ECLASS 10.0.1 | 27130805 |
ECLASS 9.0 | 27130805 |
ECLASS 8.0 | 27130805 |
ECLASS 5.1 | 27130801 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 5.0 | EC000941 |
UNSPSC 12.1 | 39121610 |
Details:
M-LB-1.NPE.M
Zulassungen:
M-LB-1.NPE.M
Zugehörige Produkte:
M-LB-1.NPE.M
Zubehör von |
|
|
|
Überspannungsschutz für 3 Versorgungsleitungen, Typ 2 nach EN 61643-11, Für TN-C-Systeme (230 V AC/400 V AC), Verdrahtungsfertige Einheit, Funktions- und Fehleranzeige jedes Schutzpfades, Fehlermeldeausgang, Hutschienenmontage, Gerätetyp: Typ 2 nach EN 61643-11 Class II nach IEC 61643-1, Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen: 3pa |
|
|
|
|
Überspannungsschutz für 4 Versorgungsleitungen, Typ 2 nach EN 61643-11, Für TT- und TN-S-Systeme (230 V AC/400 V AC), Verdrahtungsfertige Einheit, Funktions- und Fehleranzeige jedes Schutzpfades, Fehlermeldeausgang, Hutschienenmontage, Gerätetyp: Typ 2 nach EN 61643-11 Class II nach IEC 61643-1, Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen: 4pa |
|
|
|
|
Überspannungsschutz für 4 Versorgungsleitungen, Typ 2 nach EN 61643-11, Für TN-S-Systeme (230 V AC/400 V AC), Verdrahtungsfertige Einheit, Funktions- und Fehleranzeige jedes Schutzpfades, Fehlermeldeausgang, Hutschienenmontage, Gerätetyp: Typ 2 nach EN 61643-11 Class II nach IEC 61643-1, Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen: 4pa |
|
|
|
|
Überspannungsschutz für 2 Versorgungsleitungen, Typ 2 nach EN 61643-11, Für TN-Systeme (230 V AC), Verdrahtungsfertige Einheit, Funktions- und Fehleranzeige jedes Schutzpfades, Fehlermeldeausgang, Hutschienenmontage, Gerätetyp: Typ 2 nach EN 61643-11 Class II nach IEC 61643-1, Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen: 2pa |
|