Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Redundante Feldstation, Edelstahl |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Installierte Komponenten | Backplane LB9022A , Backplane LB9024A | |
Steckplätze | ||
Buskoppler | 2 | |
Versorgung | 6 | |
E/A-Module (einfache Breite) | max. 46 | |
E/A-Module (doppelte Breite) | max. 23 | |
Versorgung | ||
Anschluss | Schraubklemmen, max. 10 mm2 | |
Bemessungsspannung | 24 V DC | |
Sicherheitst. Maximalspannung Um | 60 V | |
Redundanz | ja | |
Feldbusanschaltung | ||
Feldbustyp | PROFIBUS DP/DP-V1 oder MODBUS RTU , abhängig vom Buskoppler | |
Anschluss | Sub-D-Stecker, 9-polig (nicht im Lieferumfang enthalten) | |
Redundanz | ja | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Schlagfestigkeit | EN 60079-0 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 75 % (Jahresmittel) < 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung |
|
Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz |
|
Schlagfestigkeit | 7J | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusedeckel | schwenkbare Tür mit Drehriegelverschluss und Doppelbarteinsatz | |
Schutzart | IP66, NEMA 4X | |
Kabeleingang | Versorgung (Ex e): 2 x M25 und 2 x Blindstopfen Bus (Ex e): 6 x M20 Feldsignale (Ex i): 184 x M16 und 8 x Blindstopfen |
|
Material | ||
Gehäuse | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) | |
Oberfläche | elektropoliert | |
Kabelverschraubung | Polyamid (PA) | |
Dichtung | Neopren, feuerfest, einteilig | |
Materialstärke | Gehäusekörper: 1,2 mm Gehäusedeckel: 1,5 mm Montageplatte, Flanschplatte: 3 mm |
|
Masse | ca. 35 kg , ohne Module | |
Abmessungen | (B x H x T) 800 x 800 x 300 mm |
|
Höhe | 800 mm | |
Breite | 800 mm | |
Tiefe | 300 mm | |
Befestigung | Durchgangsbohrungen Ø11 mm | |
Erdung | Erdungsbolzen M10 , Messing | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | PF 16 CERT 1267 X | |
Kennzeichnung | II 3(1/2)G Ex e nA [ia Ga/ib Gb/ic] IIC T4 Gc II 3(1/2)D Ex tc [ia Da/ib Db/ic] IIIC T135 °C Dc |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014 | |
Internationale Zulassungen | ||
Schiffsbau-Zulassung | ||
Lloyd Register | 15/20021 | |
DNV GL Marine | TAA0000034 | |
American Bureau of Shipping | T1450280/UN | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210190 |
ECLASS 12.0 | 27210190 |
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC000200 |
ETIM 8.0 | EC000200 |
ETIM 7.0 | EC000200 |
ETIM 6.0 | EC000200 |
ETIM 5.0 | EC000200 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Diese Feldstation erfüllt die Anforderungen an anspruchsvollste Anwendungen in der industriellen Umwelttechnik.
Elektropolierter Edelstahl 316L sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit in einem breiten Temperaturbereich. Der integrierte Ablaufkanal verhindert die Beschädigung der einteiligen Dichtung durch stehendes Wasser.
Das Gehäuse ist mit Steckplätzen für 23 doppelt breite E/A-Module oder 46 einfach breite E/A-Module ausgestattet.
Diese E/A-Module lassen sich beliebig an jedem Steckplatz aufstecken und können in der Feldstation gemischt angebracht werden.
Die Verbindungen zu Feldbus und Versorgung sind redundant ausgelegt.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 139 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 4681 KB |
CAE | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 1337 KB |
EPLAN macros LB-System / EPLAN-Makros LB-System | ALL | ZIP | 65808 KB |