Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Redundante Feldstation LB9513-PB0-0-0-1-0-0

LB9513-PB0-0-0-1-0-0
  • Standardgehäuse für LB-System
  • Max. 12 Steckplätze für E/A-Module
  • Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich
  • Für PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1 und MODBUS RTU
  • Redundanz (Feldbus und Versorgung)
  • Schlagfestes Gehäuse, IP66/NEMA 4X
  • Zertifizierte Gehäuselösung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LB9513-PB0-0-0-1-0-0

Produktbeschreibung
Redundante Feldstation, Polyester (GRP)
Allgemeine Daten
Installierte KomponentenBackplane LB9029A
Steckplätze
Buskoppler2
Versorgung3
E/A-Module (einfache Breite)max. 12
E/A-Module (doppelte Breite)max. 6
Versorgung
AnschlussSchraubklemmen, max. 10 mm2
Bemessungsspannung24 V DC
Sicherheitst. Maximalspannung Um60 V
Redundanzja
Feldbusanschaltung
FeldbustypPROFIBUS DP/DP-V1 oder MODBUS RTU , abhängig vom Buskoppler
AnschlussSub-D-Stecker, 9-polig (nicht im Lieferumfang enthalten)
Redundanzja
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1
Konformität
SchutzartEN 60529
SchlagfestigkeitEN 60079-0
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 75 % (Jahresmittel)
< 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schlagfestigkeit7J
Mechanische Daten
Gehäusedeckelabnehmbarer Deckel mit Sicherungsschrauben
SchutzartIP66, NEMA 4X
KabeleingangVersorgung (Ex e): 2 x M25
Bus (Ex e): 4 x M20
Feldsignale (Ex i): 48 x M16 und 4 x M20
Material
GehäusePolyester , schlagfest, glasfaserverstärkt
Oberflächeschwarz (RAL 9005)
KabelverschraubungPolyamid (PA)
DichtungSilikon , einteilig
MaterialstärkeGehäusekörper: 4 mm
Gehäusedeckel: 3 mm
Masseca. 10 kg , ohne Module
Abmessungen(B x H x T)
544 x 271 x 210 mm
Höhe271 mm
Breite544 mm
Tiefe210 mm
BefestigungDurchgangsbohrungen Ø6,5 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ZertifikatPF 16 CERT 1267 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3(1/2)G Ex e nA [ia Ga/ib Gb/ic] IIC T4 Gc
Ex-Hexagon II 3(1/2)D Ex tc [ia Da/ib Db/ic] IIIC T135 °C Dc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014
Internationale Zulassungen
Schiffsbau-Zulassung
Lloyd Register15/20021
DNV GL MarineTAA0000034
American Bureau of ShippingT1450280/UN
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210190
ECLASS 12.027210190
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC000200
ETIM 8.0EC000200
ETIM 7.0EC000200
ETIM 6.0EC000200
ETIM 5.0EC000200
UNSPSC 12.139121008

Details: LB9513-PB0-0-0-1-0-0

Funktion

Diese Feldstation erfüllt die Anforderungen an anspruchsvollste Anwendungen in der industriellen Umwelttechnik.

Glasfaserverstärktes Polyester sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Es ist einfach in der Handhabung und leicht. Der Oberflächenwiderstand verhindert elektrostatische Aufladung.

Das Gehäuse ist mit Steckplätzen für 6 doppelt breite E/A-Module oder 12 einfach breite E/A-Module ausgestattet.

Diese E/A-Module lassen sich beliebig an jedem Steckplatz aufstecken und können in der Feldstation gemischt angebracht werden.

Die Verbindungen zu Feldbus und Versorgung sind redundant ausgelegt.

Produktdokumentation: LB9513-PB0-0-0-1-0-0

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF139 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF5387 KB

Konstruktion / Simulation: LB9513-PB0-0-0-1-0-0

Sprachauswahl:
CAESpracheDateitypDateigröße
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ655 KB
EPLAN macros LB-System / EPLAN-Makros LB-SystemALLZIP65808 KB
PROFINET Gateway

Die neuen LB-/FB-PROFINET-Gateways von Pepperl+Fuchs öffnen das Tor zu Industrie 4.0-Anwendungen in der Prozessindustrie.