Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

WirelessHART-Gateways

Die WirelessHART-Gateways bilden den Kern eines WirelessHART-Netzwerkes.

Sie bestimmen die optimalen und alternativen Kommunikationspfade zwischen den drahtlosen Sensoren und legen fest, welcher Sensor wann und über welchen Kanal sendet. So erreicht die Netzwerk-Kommunikation die bestmögliche Leistung hinsichtlich Geschwindigkeit, Datendurchsatz und Energieeffizienz.

Weiterhin stellen die Gateways die Verbindung zum Leitsystem oder Asset-Management-System her. Hierfür stehen je ein Ethernet- und RS485-Anschluss zur Verfügung. Die Daten können mittels HART- oder MODBUS-Protokoll übertragen werden.

Die Integration in Leitsystem oder Asset-Management-System geschieht über DTM oder DD.

Pepperl+Fuchs Gateways bieten:

  • Eine einfache und schnelle grafische Netzwerkdiagnose im Webinterface.
  •  Freie Wahl des Leitsystemherstellers.
  •  Eine schnelle Inbetriebnahme durch den flexiblen Modbus Mapping Generator.

WirelessHART Adapter BULLET

Der BULLET ist der einzige WirelesssHART-Adapter am Markt in einem Ex-d-Gehäuse. Verbinden Sie ihn einfach mit Ihrem Feldgerät und profitieren Sie von effizienter, kabelloser Signalübertragung.