Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Adapter

Produkt auswählen

Produkt
Montage in Zone 1, 21, Montage in Class I, II, Division 1, Montage in Class III, Ex-d-Gehäuse für Ex-d-Feldgeräte, Gehäuse aus Aluminiumguss, Schleifengespeist, Direkte Montage am HART- oder 4-mA- ... 20-mA-Feldgerät, Gekapselte Antenne, Bis zu 8 Feldgeräte im Multidroppa
Gehäuse aus Aluminiumguss, Schleifengespeist, Direkte Montage am HART- oder 4-mA- ... 20-mA-Feldgerät, Gekapselte Antenne, Bis zu 8 Feldgeräte im Multidroppa
Montage in Zone 0, 20, Montage in Class I, II, Division 1, Montage in Class III, Montage in Class I, Division 2, Ex-i-Stromkreise für Ex-i-Feldgeräte, Gehäuse aus Aluminiumguss, Schleifengespeist, Direkte Montage am HART- oder 4-mA- ... 20-mA-Feldgerät, Gekapselte Antenne, Bis zu 8 Feldgeräte im Multidroppa
1-kanalig, Montage in Zone 1, Zone 21 und Class I Div. 1, WirelessHART-Adapter, Batteriebetrieben, Versorgt auch das Feldgerät, Eingang 2-Draht-HART-Transmitter und 2-Draht-HART-Stromquellen, Ausgang WirelessHART-Funkschnittstelle, Direkte Montage am HART- oder 4-mA- ... 20-mA-Feldgerät, Drehbare Antennepa
1-kanalig, WirelessHART-Adapter, Batteriebetrieben, Versorgt auch das Feldgerät, Eingang 2-Draht-HART-Transmitter und 2-Draht-HART-Stromquellen, Ausgang WirelessHART-Funkschnittstelle, Direkte Montage am HART- oder 4-mA- ... 20-mA-Feldgerät, Drehbare Antennepa
1-kanalig, Montage in Zone 1, WirelessHART-Adapter, Batteriebetrieben, Versorgt auch das Feldgerät, Eingang 2-Draht-HART-Transmitter und 2-Draht-HART-Stromquellen, Ausgang WirelessHART-Funkschnittstelle, Direkte Montage am HART- oder 4-mA- ... 20-mA-Feldgerät, Drehbare Antennepa

Ergebnisse eingrenzen

WirelessHART Adapter BULLET

Der BULLET ist der einzige WirelesssHART-Adapter am Markt in einem Ex-d-Gehäuse. Verbinden Sie ihn einfach mit Ihrem Feldgerät und profitieren Sie von effizienter, kabelloser Signalübertragung.