Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

WirelessHART-Adapter WHA-ADP-F8B2-*-A*-Z1(-Ex1)

WHA-ADP-F8B2-*-A*-Z1(-Ex1)
  • 1-kanalig
  • Montage in Zone 1, Zone 21 und Class I Div. 1
  • WirelessHART-Adapter
  • Gehäuse aus Aluminiumguss
  • Batteriebetrieben
  • Versorgt auch das Feldgerät
  • Eingang 2-Draht-HART-Transmitter und 2-Draht-HART-Stromquellen
  • Ausgang WirelessHART-Funkschnittstelle
  • Direkte Montage am HART- oder 4-mA- ... 20-mA-Feldgerät
  • Drehbare Antenne

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  WHA-ADP-F8B2-*-A*-Z1(-Ex1)

Versorgung
Bemessungsspannung7,2 V DC , batteriebetrieben
Elektrische Daten
Ausgangsstrom4 ... 20 mA
VersorgungSchleifenspeisung für Feldgeräte
Spannung: 8 ... 23 V DC, einstellbar in Schritten von 0,1 V
Eingang
AnschlussKlemmen 1, 2, 3, 4, 5, 6
Mehrfachverdrahtung vorhanden , abhängig von der Betriebsart
Strom4 ... 20 mA
HART-Kommunikation
ProtokollHART 7.1, abwärtskompatibel
Anzahl der Geräte- ein passives 4 ... 20 mA-/HART-Feldgerät
- bis zu vier HART-Feldgeräte im Multidropbetrieb
Übertragungsrate1200 Bit/s
ParameterPrimär-/Sekundär-Master, Präambel, Kommunikationsversuche und Adressbereiche
Ausgang
Schnittstelleomnidirektionale Dipol-Antenne, senkrecht verstellbar
AusgangsvariablenPV: Schleifenstrom
SV, TV, QV: Ausgang frei konfigurierbar
- Adapter: Temperatur, Batteriespannung, verbrauchte Energie und geschätzte Batterielebensdauer
- 4 ... 20 mA-Feldgerät: skalierter oder linearisierter Prozesswert
- HART-Feldgerät: bis zu 4 Prozessvariablen
KommunikationWirelessHART-Spezifikationen
- physikalische Ebene: IEEE 802.15.4.2006
- Frequenzbereich: 2,4 GHz (ISM-Band, lizenzfrei)
- Übertragungsrate: 250 kBit/s
- maximale Sendeleistung: +10 dBm (EIRP)
- Reichweite: im Freien 250 m, in Gebäuden 50 m (unter Referenzbedingungen)
- Kommunikationsstandard: WirelessHART
Übertragungseigenschaften
GenauigkeitStromeingang: 0,125 % des Messbereiches
Einfluss der UmgebungstemperaturStromeingang: 5 µA/K
Anzeigen/Einstellungen
Anzeigeelementegrüne LED: Batteriestatus
gelbe LED: Kommunikationsstatus
rote LED: Gerätestatus
Bedienelemente1 Drucktaster für:
- Gerätestatus
- Konfigurationsmodus
- Join Trigger
- Rücksetzen auf Werkseinstellung
KonfigurationSchnittstelle:
- HART 7.1, FSK-kompatibel
- Übertragungsgeschwindigkeit: 1200 Bit/s
- verwendet für Geräteinbetriebnahme mit Handbediengerät oder Konfigurationssoftware (DTM)
Parametrierung- Sendeleistung: konfigurierbar auf 0 dBm oder 10 dBm (EIRP)
- Zuordnung der Gerätevariablen
- Weiterleitung von bis zu 10 Meldungen im drahtlosen Netzwerk, Zeitraum und Zeitpunkt einstellbar
- Anzeige von bis zu 5 Ereignissen vom Adapter und/oder angeschlossenem Gerät im drahtlosen Netzwerk
- Skalierung und Linearisierung des 4 ... 20 mA-Signals eines angeschlossenen analogen Gerätes
- Abstimmung von Versorgungsparametern für das angeschlossene Gerät
- Sperren/Entsperren der Geräteparametrierung
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Funkanlagen und TelekommunikationsendeinrichtungenDie Verwendung von 2,4 GHz-Geräten ist an lokale Beschränkungen gebunden. Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass die Beschränkungen den Einsatz des Gerätes erlauben.
Richtlinie 99/5/EGETSI EN 300328: V1.7.1 (2006-10), ETSI EN 301489-17: V1.2.1 (2002-08), EN 60950:2001
FCC CFR47 Teil 15 B und CANSI C63.4-2003
Konformität
SchutzartIEC 60529
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-64
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 90 % , nicht kondensierend
Schwingungsfestigkeit20 ... 2000 Hz, 0,01 g2/Hz
Schlagfestigkeit15 g, 11 ms
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Testaufbau und -durchführung nach EN 60068-2-60
Mechanische Daten
SchutzartIP66
KabeleingangM20 x 1,5 ; Kabelverschraubung beiliegend
MaterialAluminium
Masseca. 1000 g
Abmessungen91 x 88,5 x 100,6 mm (ohne Kabelverschraubung und Antenne)
Höhe192 mm
Breite110,4 mm
Tiefe100,6 mm
BefestigungMontage am Feldgerät , Wand- oder Pfahlmontage
Varianten siehe Typenschlüssel
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 11 ATEX E 081 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 G Ex ia IIC T4 Gb
Ex-Hexagon II 2 D Ex tb [ia] IIIC T70°C Db IP6x
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0:2009 , EN 60079-11:2007 , EN 60079-31:2009
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungBVS 11.0061
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
BezeichnungBatterie W-BAT-B2-Li obligatorisch für Betrieb in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen (separat bestellen)
Montagesatz W-ACC-MKF8

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210192
ECLASS 12.027210192
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC001604
ETIM 8.0EC001604
ETIM 7.0EC001604
ETIM 6.0EC001604
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: WHA-ADP-F8B2-*-A*-Z1(-Ex1)

Produktdokumentation: WHA-ADP-F8B2-*-A*-Z1(-Ex1)

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Brief Instructions - WirelessHART Adapter Firmware Update InstructionsENGPDF2449 KB
Kurzanleitung - WirelessHART NetzwerkGERPDF2049 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF67 KB
Handbücher
Manual WirelessHART Adapter WHA-ADP-F8B2-*-**-Z1(-EX1)ENGPDF3318 KB
Softwareinformationen
Software Release Notes WHA-ADPENGPDF42 KB

Zulassungen: WHA-ADP-F8B2-*-A*-Z1(-Ex1)

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSACoC 2535301 ALLPDF114 KB
DEKRA EXAM IECEx Certificate of ConformityIECEx BVS 11.0061ALLLINK---
India Radio ApprovalETA 2025/2012/WRLOALLPDF660 KB
Japan CETECOM ICT Radio / Connection202-LSA063 / D 12-0050-202ALLPDF175 KB
Korea Radio ApprovalKCC-RRM-PFG-WHA-ADPALLPDF706 KB
Control Drawings
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF828 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0458CALLPDF238 KB

Software: WHA-ADP-F8B2-*-A*-Z1(-Ex1)

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
DTM Collection WirelessHART V1.0.2.4 / DTM Collection WirelessHART V1.0.2.4ZIP22259 KB