Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Versorgung | ||
---|---|---|
Bemessungsspannung | 7,2 V DC , batteriebetrieben | |
Elektrische Daten | ||
Ausgangsstrom | 4 ... 20 mA | |
Versorgung | Schleifenspeisung für Feldgeräte Spannung: 8 ... 23 V DC, einstellbar in Schritten von 0,1 V |
|
Schnittstelle | ||
Programmierschnittstelle | Schnittstelle LPI | |
Eingang | ||
Anschluss | Klemmen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mehrfachverdrahtung vorhanden , abhängig von der Betriebsart |
|
Strom | 4 ... 20 mA | |
HART-Kommunikation | ||
Protokoll | HART 7.3, abwärtskompatibel | |
Anzahl der Geräte | - ein passives 4 ... 20 mA-/HART-Feldgerät - bis zu vier HART-Feldgeräte im Multidropbetrieb |
|
Übertragungsrate | 1200 Bit/s | |
Parameter | Primär-/Sekundär-Master, Präambel, Kommunikationsversuche und Adressbereiche | |
Ausgang | ||
Schnittstelle | omnidirektionale Dipol-Antenne, senkrecht verstellbar | |
Ausgangsvariablen | PV: Schleifenstrom SV, TV, QV: Ausgang frei konfigurierbar - Adapter: Temperatur, Batteriespannung, verbrauchte Energie und geschätzte Batterielebensdauer - 4 ... 20 mA-Feldgerät: skalierter oder linearisierter Prozesswert - HART-Feldgerät: bis zu 4 Prozessvariablen |
|
Kommunikation | WirelessHART-Spezifikationen IEC 62591 - physikalische Ebene: IEEE 802.15.4.2006 - Frequenzbereich: 2,4 GHz (ISM-Band, lizenzfrei) - Übertragungsrate: 250 kBit/s - maximale Sendeleistung: +10 dBm (EIRP) - Reichweite: im Freien 250 m, in Gebäuden 50 m (unter Referenzbedingungen) - Kommunikationsstandard: WirelessHART |
|
Übertragungseigenschaften | ||
Genauigkeit | Stromeingang: 0,125 % des Messbereiches | |
Einfluss der Umgebungstemperatur | Stromeingang: 5 µA/K | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | grüne LED: Batteriestatus gelbe LED: Kommunikationsstatus rote LED: Gerätestatus |
|
Bedienelemente | 1 Drucktaster für: - Gerätestatus - Konfigurationsmodus - Join Trigger - Rücksetzen auf Werkseinstellung |
|
Konfiguration | Schnittstelle: - HART 7.1, FSK-kompatibel - Übertragungsgeschwindigkeit: 1200 Bit/s - verwendet für Geräteinbetriebnahme mit Handbediengerät oder Konfigurationssoftware (DTM) |
|
Parametrierung | - Sendeleistung: konfigurierbar auf 0 dBm oder 10 dBm (EIRP) - Zuordnung der Gerätevariablen - Weiterleitung von bis zu 10 Meldungen im drahtlosen Netzwerk, Zeitraum und Zeitpunkt einstellbar - Anzeige von bis zu 5 Ereignissen vom Adapter und/oder angeschlossenem Gerät im drahtlosen Netzwerk - Skalierung und Linearisierung des 4 ... 20 mA-Signals eines angeschlossenen analogen Gerätes - Abstimmung von Versorgungsparametern für das angeschlossene Gerät - Sperren/Entsperren der Geräteparametrierung |
|
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013, CLASS A | |
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen | Die Verwendung von 2,4 GHz-Geräten ist an lokale Beschränkungen gebunden. Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass die Beschränkungen den Einsatz des Gerätes erlauben. | |
Richtlinie 2014/53/EU | EN 300328 V2.1.1:2017 , EN 301489-17 V3.1.1:2017 , EN 301489-1 V2.1.1:2017 | |
FCC CFR47 Teil 15 B und C | ANSI C63.4-2003 , FCC-ID: SJC-M2140 | |
RoHS | ||
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | EN 50581:2012 | |
Konformität | ||
Schutzart | IEC 60529 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-64 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 90 % , nicht kondensierend | |
Schwingungsfestigkeit | 20 ... 2000 Hz, 0,01 g2/Hz | |
Schlagfestigkeit | 15 g, 11 ms | |
Korrosionsbeständigkeit | nach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3 Testaufbau und -durchführung nach EN 60068-2-60 |
|
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP66 | |
Material | Kunststoff | |
Masse | ca. 750 g | |
Abmessungen | 92 x 89,5 x 92,8 mm (ohne Kabelverschraubung und Antenne) | |
Höhe | 192 mm | |
Breite | 110,4 mm | |
Tiefe | 100,6 mm | |
Befestigung | Montage am Feldgerät , Wand- oder Pfahlmontage |
|
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. | |
Zubehör | ||
Bezeichnung | Batterie W-BAT-B2-Li obligatorisch für Betrieb in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen (separat bestellen) Montagesatz W-ACC-F8MK Gewinde (NPT 1/2", NPT 3/4", G 1/2, M20) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210192 |
ECLASS 12.0 | 27210192 |
ECLASS 11.0 | 27210192 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC001604 |
ETIM 8.0 | EC001604 |
ETIM 7.0 | EC001604 |
ETIM 6.0 | EC001604 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Das Gerät dient zur Nachrüstung einer WirelessHART-Schnittstelle für konventionelle HART- oder 4 mA ... 20 mAFeldgeräte. Es wird entweder direkt an die Kabeleinführung oder auch abgesetzt vom Feldgerät montiert.
Das Gerät enthält ein Batteriepack, das auch das Feldgerät speist. Je nach Parametrierung sind dabei Batterielebenszeiten von bis zu 5 Jahren erreichbar. Somit sind autonome Messstellen möglich. Je nach Einbaulage des Feldgerätes kann die drehbare Antenne in die optimale Position gebracht werden.
Das Gerät wird einfach mit Konfigurationssoftware programmiert (DTM oder DD).
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch und unter www.pepperlfuchs. com.
Systembeschreibungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Patent Information | ENG | 365 KB | |
Kurzanleitungen | |||
Brief Instructions - WirelessHART Adapter Firmware Update Instructions | ENG | 2449 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 125 KB | |
Handbücher | |||
Manual WirelessHART Adapter WHA-ADP2-F8B2-*-**-Z1(-EX1) | ENG | 6584 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA CSA Certificate of Compliance | CoC70130741(C) | ALL | 89 KB | |
Singapore IMDA Radio Approval | N2701-20 | ALL | 55 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 140 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
DTM Collection WirelessHART V1.0.2.4 / DTM Collection WirelessHART V1.0.2.4 | ZIP | 22259 KB | |
DD Collection for WirelessHART / DD Collection für WirelessHART | ZIP | 3114 KB |