Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

WirelessHART-Adapter WHA-ADP2-F8B2-0-P0-Z1-Ex1

WHA-ADP2-F8B2-0-P0-Z1-Ex1
  • 1-kanalig
  • Montage in Zone 1
  • WirelessHART-Adapter
  • Batteriebetrieben
  • Versorgt auch das Feldgerät
  • Eingang 2-Draht-HART-Transmitter und 2-Draht-HART-Stromquellen
  • Ausgang WirelessHART-Funkschnittstelle
  • Direkte Montage am HART- oder 4-mA- ... 20-mA-Feldgerät
  • Drehbare Antenne

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  WHA-ADP2-F8B2-0-P0-Z1-Ex1

Versorgung
Bemessungsspannung7,2 V DC , batteriebetrieben
Elektrische Daten
Ausgangsstrom4 ... 20 mA
VersorgungSchleifenspeisung für Feldgeräte
Spannung: 8 ... 23 V DC, einstellbar in Schritten von 0,1 V
Schnittstelle
ProgrammierschnittstelleSchnittstelle LPI
Eingang
AnschlussKlemmen 1, 2, 3, 4, 5, 6
Mehrfachverdrahtung vorhanden , abhängig von der Betriebsart
Strom4 ... 20 mA
HART-Kommunikation
ProtokollHART 7.3, abwärtskompatibel
Anzahl der Geräte- ein passives 4 ... 20 mA-/HART-Feldgerät
- bis zu vier HART-Feldgeräte im Multidropbetrieb
Übertragungsrate1200 Bit/s
ParameterPrimär-/Sekundär-Master, Präambel, Kommunikationsversuche und Adressbereiche
Ausgang
Schnittstelleomnidirektionale Dipol-Antenne, senkrecht verstellbar
AusgangsvariablenPV: Schleifenstrom
SV, TV, QV: Ausgang frei konfigurierbar
- Adapter: Temperatur, Batteriespannung, verbrauchte Energie und geschätzte Batterielebensdauer
- 4 ... 20 mA-Feldgerät: skalierter oder linearisierter Prozesswert
- HART-Feldgerät: bis zu 4 Prozessvariablen
KommunikationWirelessHART-Spezifikationen IEC 62591
- physikalische Ebene: IEEE 802.15.4.2006
- Frequenzbereich: 2,4 GHz (ISM-Band, lizenzfrei)
- Übertragungsrate: 250 kBit/s
- maximale Sendeleistung: +10 dBm (EIRP)
- Reichweite: im Freien 250 m, in Gebäuden 50 m (unter Referenzbedingungen)
- Kommunikationsstandard: WirelessHART
Übertragungseigenschaften
GenauigkeitStromeingang: 0,125 % des Messbereiches
Einfluss der UmgebungstemperaturStromeingang: 5 µA/K
Anzeigen/Einstellungen
Anzeigeelementegrüne LED: Batteriestatus
gelbe LED: Kommunikationsstatus
rote LED: Gerätestatus
Bedienelemente1 Drucktaster für:
- Gerätestatus
- Konfigurationsmodus
- Join Trigger
- Rücksetzen auf Werkseinstellung
KonfigurationSchnittstelle:
- HART 7.1, FSK-kompatibel
- Übertragungsgeschwindigkeit: 1200 Bit/s
- verwendet für Geräteinbetriebnahme mit Handbediengerät oder Konfigurationssoftware (DTM)
Parametrierung- Sendeleistung: konfigurierbar auf 0 dBm oder 10 dBm (EIRP)
- Zuordnung der Gerätevariablen
- Weiterleitung von bis zu 10 Meldungen im drahtlosen Netzwerk, Zeitraum und Zeitpunkt einstellbar
- Anzeige von bis zu 5 Ereignissen vom Adapter und/oder angeschlossenem Gerät im drahtlosen Netzwerk
- Skalierung und Linearisierung des 4 ... 20 mA-Signals eines angeschlossenen analogen Gerätes
- Abstimmung von Versorgungsparametern für das angeschlossene Gerät
- Sperren/Entsperren der Geräteparametrierung
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013, CLASS A
Funkanlagen und TelekommunikationsendeinrichtungenDie Verwendung von 2,4 GHz-Geräten ist an lokale Beschränkungen gebunden. Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass die Beschränkungen den Einsatz des Gerätes erlauben.
Richtlinie 2014/53/EUEN 300328 V2.1.1:2017 , EN 301489-17 V3.1.1:2017 , EN 301489-1 V2.1.1:2017
FCC CFR47 Teil 15 B und CANSI C63.4-2003 , FCC-ID: SJC-M2140
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012
Konformität
SchutzartIEC 60529
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-64
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 90 % , nicht kondensierend
Schwingungsfestigkeit20 ... 2000 Hz, 0,01 g2/Hz
Schlagfestigkeit15 g, 11 ms
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Testaufbau und -durchführung nach EN 60068-2-60
Mechanische Daten
SchutzartIP66
MaterialKunststoff
Masseca. 750 g
Abmessungen92 x 89,5 x 92,8 mm (ohne Kabelverschraubung und Antenne)
Höhe192 mm
Breite110,4 mm
Tiefe100,6 mm
BefestigungMontage am Feldgerät , Wand- oder Pfahlmontage
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 17 ATEX E 029
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex ia IIC T4/T3 Gb
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-31:2014
Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEX BVS 17.0023
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
BezeichnungBatterie W-BAT-B2-Li obligatorisch für Betrieb in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen (separat bestellen)
Montagesatz W-ACC-F8MK
Gewinde (NPT 1/2", NPT 3/4", G 1/2, M20)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210192
ECLASS 12.027210192
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC001604
ETIM 8.0EC001604
ETIM 7.0EC001604
ETIM 6.0EC001604
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: WHA-ADP2-F8B2-0-P0-Z1-Ex1

Funktion

Das Gerät dient zur Nachrüstung einer WirelessHART-Schnittstelle für konventionelle HART- oder 4 mA ... 20 mAFeldgeräte. Es wird entweder direkt an die Kabeleinführung oder auch abgesetzt vom Feldgerät montiert.

Das Gerät enthält ein Batteriepack, das auch das Feldgerät speist. Je nach Parametrierung sind dabei Batterielebenszeiten von bis zu 5 Jahren erreichbar. Somit sind autonome Messstellen möglich. Je nach Einbaulage des Feldgerätes kann die drehbare Antenne in die optimale Position gebracht werden.

Das Gerät wird einfach mit Konfigurationssoftware programmiert (DTM oder DD).

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch und unter www.pepperlfuchs. com.

Produktdokumentation: WHA-ADP2-F8B2-0-P0-Z1-Ex1

Sprachauswahl:
SystembeschreibungenSpracheDateitypDateigröße
Patent InformationENGPDF365 KB
Kurzanleitungen
Brief Instructions - WirelessHART Adapter Firmware Update InstructionsENGPDF2449 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF136 KB
Handbücher
Manual WirelessHART Adapter WHA-ADP2-F8B2-*-**-Z1(-EX1)ENGPDF6584 KB

Zulassungen: WHA-ADP2-F8B2-0-P0-Z1-Ex1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA CSACoC70130364(C)ALLPDF72 KB
EU DEKRA EXAM ATEX Category 2BVS 17 ATEX E 029ALLPDF4452 KB
Singapore IMDA Radio ApprovalN2702-20ALLPDF55 KB
Worldwide DEKRA EXAM IECEx Certificate of ConformityIECEx BVS 17.0023ALLLINK---
Control Drawings
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF140 KB

Software: WHA-ADP2-F8B2-0-P0-Z1-Ex1

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
DTM Collection WirelessHART V1.0.2.4 / DTM Collection WirelessHART V1.0.2.4ZIP22259 KB
DD Collection for WirelessHART / DD Collection für WirelessHARTZIP3114 KB