Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

IODD-Collection DK12-11 IODD

DK12-11 IODD
  • Gerätebeschreibung (IODD)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  DK12-11 IODD

Produktbeschreibung
IODD für die Kommunikation mit DK12-11-IO-Link Sensoren
Allgemeine Daten
BeschreibungGerätebeschreibung (IODD - IO Device Description) für Parameterierung und Diagnose von DK12-11-IO-Link Sensoren
* Hinweis: IODDs werden von Engineering-Tools verwendet um eine Oberfläche mit Geräteparametern zu generieren.

Dokumente: DK12-11 IODD

ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Product information - Sensors and Systems with IO-LinkFRAPDF3861 KB
Product information - Sensors and Systems with IO-Link (USA)USAPDF3959 KB

Software: DK12-11 IODD

Device Type ManagersAusgabeDateitypDateigröße
IODD1.0.1 for DK12-11 / IODD1.0.1 für DK12-11V1.02 / 2013-11-11ZIP87 KB

Zugehörige Produkte: DK12-11 IODD

Zubehör von

Druckmarken-Kontrasttaster mit IO-Link-Schnittstelle, Reichweite 11 mm, RGB-Licht quer zur Gehäuselängsrichtung, Hell-/Dunkelschaltung, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M12, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Reflexions-Lichttaster zur Erfassung beliebiger Druckmarken, Teach-In, statisch und dynamisch, 40 µs Ansprechzeit, geeignet für extrem schnelle Abtastvorgänge, 3 Senderfarben, grün, rot und blaufa

Druckmarken-Kontrasttaster mit IO-Link-Schnittstelle, Reichweite 11 mm, RGB-Licht längs zur Gehäuselängsrichtung, Hell-/Dunkelschaltung, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M12, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Reflexions-Lichttaster zur Erfassung beliebiger Druckmarken, Teach-In, statisch und dynamisch, 40 µs Ansprechzeit, geeignet für extrem schnelle Abtastvorgänge, 3 Senderfarben, grün, rot und blaufa
Zubehör
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa
Software zur Einbindung von IODDs in eine FDT-Rahmenapplikation (z.B. PACTware)fa