Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

IODD-Collection MLV41-6 IODD

MLV41-6 IODD
  • Gerätebeschreibung (IODD)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MLV41-6 IODD

Produktbeschreibung
IODD für die Kommunikation mit MLV41-6-IO-Link Sensoren
Allgemeine Daten
BeschreibungGerätebeschreibung (IODD - IO Device Description) für Parameterierung und Diagnose von IO-Link Sensoren
* Hinweis: IODDs werden von Engineering-Tools verwendet um eine Oberfläche mit Geräteparametern zu generieren.

Dokumente: MLV41-6 IODD

ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Product information - Sensors and Systems with IO-LinkFRAPDF3861 KB
Product information - Sensors and Systems with IO-Link (USA)USAPDF3959 KB

Software: MLV41-6 IODD

Device Type ManagersAusgabeDateitypDateigröße
IODD for MLV41-Reflex series / IODD für MLV41-Reflex-SerieV1.02.001 / 2018-09-15ZIP67 KB

Zugehörige Produkte: MLV41-6 IODD

Zubehör von
Robuste Reflexionslichtschranke, kompakte Bauform, IO-Link-Schnittstelle, Reichweite 9,5 m, Rotlicht, 2 Gegentakt-Ausgänge, Stecker M12, Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Sehr hohe Schaltfrequenz, Eindeutig und funktionales Anzeigekonzept der Betriebszustände, Störsicher: Zuverlässiger Betrieb unter allen Randbedingungenfa
Robuste Reflexionslichtschranke, kompakte Bauform, IO-Link-Schnittstelle, Reichweite 9,5 m, Rotlicht, 2 Gegentakt-Ausgänge, Stecker M8, Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Sehr hohe Schaltfrequenz, Eindeutig und funktionales Anzeigekonzept der Betriebszustände, Störsicher: Zuverlässiger Betrieb unter allen Randbedingungenfa
Robuste Reflexionslichtschranke, kompakte Bauform, IO-Link-Schnittstelle, Reichweite 9,5 m, Rotlicht, Dunkelschaltung, PNP-Ausgang, Stecker M8, Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Sehr hohe Schaltfrequenz, Eindeutig und funktionales Anzeigekonzept der Betriebszustände, Störsicher: Zuverlässiger Betrieb unter allen Randbedingungenfa
Zubehör
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa
Software zur Einbindung von IODDs in eine FDT-Rahmenapplikation (z.B. PACTware)fa