Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

IODD-Collection RL31-8-H IODD

RL31-8-H IODD
  • Gerätebeschreibung (IODD)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RL31-8-H IODD

Produktbeschreibung
IODD für die Kommunikation mit RL31-8-H-IO-Link Sensoren
Allgemeine Daten
BeschreibungGerätebeschreibung (IODD - IO Device Description) für Parameterierung und Diagnose von IO-Link Sensoren
* Hinweis: IODDs werden von Engineering-Tools verwendet um eine Oberfläche mit Geräteparametern zu generieren.

Dokumente: RL31-8-H IODD

ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Product information - Sensors and Systems with IO-LinkFRAPDF3861 KB
Product information - Sensors and Systems with IO-Link (USA)USAPDF3959 KB

Software: RL31-8-H IODD

Device Type ManagersAusgabeDateitypDateigröße
IODD for RL31-8-H / IODD für RL31-8-HV1.00 / 2010-07-06ZIP71 KB

Zugehörige Produkte: RL31-8-H IODD

Zubehör von

Schaltender Reflexionslichttaster mit Messkern, große Bauform, Hintergrundausblendung und 3 weitere einstellbare Betriebsarten, IO-Link-Schnittstelle, Tastweite 800 mm einstellbar, Rotlicht, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M12, Kostenoptimierte Serie für Standardaufgaben, Messen-statt-Tasten-Funktionalität, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, PowerBeam Sende-LED, Großer Tastbereich präzise einstellbarfa
Schaltender Reflexionslichttaster mit Messkern, große Bauform, Hintergrundausblendung und 3 weitere einstellbare Betriebsarten, IO-Link-Schnittstelle, Tastweite 800 mm einstellbar, Rotlicht, 2 Gegentaktausgänge, Festkabel, Kostenoptimierte Serie für Standardaufgaben, Messen-statt-Tasten-Funktionalität, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, PowerBeam Sende-LED, Großer Tastbereich präzise einstellbarfa
Zubehör
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa
Software zur Einbindung von IODDs in eine FDT-Rahmenapplikation (z.B. PACTware)fa