Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

IODD-Collection VDM28 IODD

VDM28 IODD
  • Gerätebeschreibung (IODD)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VDM28 IODD

Produktbeschreibung
IODD für die Kommunikation mit VDM28-IO-Link Sensoren
Allgemeine Daten
BeschreibungGerätebeschreibung (IODD - IO Device Description) für Parameterierung und Diagnose von IO-Link Sensoren
* Hinweis: IODDs werden von Engineering-Tools verwendet um eine Oberfläche mit Geräteparametern zu generieren.

Dokumente: VDM28 IODD

ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Product information - Sensors and Systems with IO-LinkFRAPDF3861 KB
Product information - Sensors and Systems with IO-Link (USA)USAPDF3959 KB

Software: VDM28 IODD

Software ToolsAusgabeDateitypDateigröße
IODD for VDM28-8-L / -15-L / IODD für VDM28-8-L / -15-LV1.13.000 / 2017-12-15ZIP154 KB

Zugehörige Produkte: VDM28 IODD

Zubehör von

Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 15 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Analogausgang 0/4 mA ... 20 mA, Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnissefa

Universeller Distanzsensor, Messung auf Reflektor, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 50 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Stecker M12, Distanzsensor für Messung auf Reflektor, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit IO-Link-Schnittstellefa

Universeller Distanzsensor, Messung auf Reflektor, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 50 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Distanzsensor für Messung auf Reflektor, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit Laserklasse 1fa

Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Festkabel mit Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit IO-Link-Schnittstellefa

Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Festkabel mit Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit IO-Link-Schnittstellefa

Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit IO-Link-Schnittstellefa

Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Geringe Schwarz-Weiß-Differenz, Roter Laser als Lichtsenderfa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 15 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Analogausgang 0/4 mA ... 20 mA, Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnissefa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 15 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Gegentaktausgang, Analogausgang, Festkabel mit Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Analogausgang 0/4 mA ... 20 mA, Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnissefa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 15 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Festkabel mit Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Analogausgang 0/4 mA ... 20 mA, Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnissefa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Reflektor, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 50 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Distanzsensor für Messung auf Reflektor, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit Laserklasse 2fa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Reflektor, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 50 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Gegentaktausgang, Stecker M12, Distanzsensor für Messung auf Reflektor, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit Laserklasse 2fa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Reflektor, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 50 m, Laserlicht infrarot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Distanzsensor für Messung auf Reflektor, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Version mit Infrarotlicht-Laser, Laserklasse 1, Version mit IO-Link-Schnittstellefa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Gegentaktausgang, Analogausgang, Festkabel mit Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Geringe Schwarz-Weiß-Differenz, Roter Laser als Lichtsenderfa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Festkabel mit Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit IO-Link-Schnittstellefa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Gegentaktausgang, Analogausgang, Festkabel mit Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Geringe Schwarz-Weiß-Differenz, Roter Laser als Lichtsenderfa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Gegentaktausgang, Festkabel mit Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Geringe Schwarz-Weiß-Differenz, Roter Laser als Lichtsenderfa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Geringe Schwarz-Weiß-Differenz, Roter Laser als Lichtsenderfa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Gegentaktausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Geringe Schwarz-Weiß-Differenz, Roter Laser als Lichtsenderfa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht infrarot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Geringe Schwarz-Weiß-Differenz, Version mit Infrarotlicht-Laser, Laserklasse 1fa
Zubehör
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa
Software zur Einbindung von IODDs in eine FDT-Rahmenapplikation (z.B. PACTware)fa