Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

IODD-Collection LGS IODD

LGS IODD
  • Gerätebeschreibung (IODD)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LGS IODD

Produktbeschreibung
IODD für die Kommunikation mit LGS-IO-Link Sensoren
Allgemeine Daten
BeschreibungGerätebeschreibung (IODD - IO Device Description) für Parameterierung und Diagnose von IO-Link Sensoren * Hinweis: IODDs werden von Engineering-Tools verwendet um eine Oberfläche mit Geräteparametern zu generieren.

Dokumente: LGS IODD

ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Product information - Sensors and Systems with IO-LinkFRAPDF3861 KB
Product information - Sensors and Systems with IO-Link (USA)USAPDF3959 KB

Software: LGS IODD

Device Type ManagersAusgabeDateitypDateigröße
IODD for LGS series / IODD für LGS-Serie1.03.004 / 2018-08-15ZIP2664 KB

Zugehörige Produkte: LGS IODD

Zubehör von
Automatisierungslichtgitter mit 100 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Schaltendes Automatisierungs-Lichtgitter, Optische Auflösung 100 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Softwarelose Einstellung der Höhenkontrolle, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennungfa
Automatisierungslichtgitter mit 17 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Schaltendes Automatisierungs-Lichtgitter, Optische Auflösung 17 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Softwarelose Einstellung der Höhenkontrolle, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennungfa
Automatisierungslichtgitter mit 25 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Schaltendes Automatisierungs-Lichtgitter, Optische Auflösung 25 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Softwarelose Einstellung der Höhenkontrolle, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennungfa
Automatisierungslichtgitter mit 50 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Schaltendes Automatisierungs-Lichtgitter, Optische Auflösung 50 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Softwarelose Einstellung der Höhenkontrolle, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennungfa
Automatisierungslichtgitter mit 8 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Schaltendes Automatisierungs-Lichtgitter, Optische Auflösung 8 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Softwarelose Einstellung der Höhenkontrolle, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennungfa
Zubehör
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa
Software zur Einbindung von IODDs in eine FDT-Rahmenapplikation (z.B. PACTware)fa