Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

IODD-Collection MLV41-8 IODD

MLV41-8 IODD
  • Gerätebeschreibung (IODD)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MLV41-8 IODD

Produktbeschreibung
IODD für die Kommunikation mit MLV41-8-IO-Link Sensoren
Allgemeine Daten
BeschreibungGerätebeschreibung (IODD - IO Device Description) für Parameterierung und Diagnose von IO-Link Sensoren
* Hinweis: IODDs werden von Engineering-Tools verwendet um eine Oberfläche mit Geräteparametern zu generieren.

Dokumente: MLV41-8 IODD

ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Product information - Sensors and Systems with IO-LinkFRAPDF3861 KB
Product information - Sensors and Systems with IO-Link (USA)USAPDF3959 KB

Software: MLV41-8 IODD

Device Type ManagersAusgabeDateitypDateigröße
IODD1.0.1 for MLV41-8-H / IODD1.0.1 für MLV41-8-HV1.02 / 2013-10-29ZIP76 KB

Zugehörige Produkte: MLV41-8 IODD

Zubehör von

Schaltender Reflexionslichttaster mit Messkern, kompakte Bauform, Hintergrundausblendung und 3 weitere einstellbare Betriebsarten, IO-Link-Schnittstelle, Tastweite 120 mm einstellbar, Rotlicht, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M12, Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, MPT Multi Pixel Technology, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Sichere Detektion sämtlicher Oberflächen, unabhängig von Farbe und Struktur, Präzise Hintergrundausblendung, einstellbarfa

Schaltender Reflexionslichttaster mit Messkern, kompakte Bauform, Hintergrundausblendung und 3 weitere einstellbare Betriebsarten, IO-Link-Schnittstelle, Tastweite 120 mm einstellbar, Rotlicht, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M8, Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, MPT Multi Pixel Technology, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Sichere Detektion sämtlicher Oberflächen, unabhängig von Farbe und Struktur, Präzise Hintergrundausblendung, einstellbarfa

Schaltender Reflexionslichttaster mit Messkern, kompakte Bauform, Hintergrundausblendung und 3 weitere einstellbare Betriebsarten, IO-Link-Schnittstelle, Tastweite 500 mm einstellbar, Rotlicht, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M12, Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, MPT Multi Pixel Technology, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Sichere Detektion sämtlicher Oberflächen, unabhängig von Farbe und Struktur, Präzise Hintergrundausblendung, einstellbarfa

Schaltender Reflexionslichttaster mit Messkern, kompakte Bauform, Hintergrundausblendung und 3 weitere einstellbare Betriebsarten, IO-Link-Schnittstelle, Tastweite 500 mm einstellbar, Rotlicht, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M8, Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, MPT Multi Pixel Technology, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Sichere Detektion sämtlicher Oberflächen, unabhängig von Farbe und Struktur, Präzise Hintergrundausblendung, einstellbarfa
Schaltender Reflexionslichttaster mit Messkern, kompakte Bauform, Hintergrundausblendung und 3 weitere einstellbare Betriebsarten, IO-Link-Schnittstelle, Tastweite 120 mm einstellbar, Rotlicht, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M8, Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, MPT Multi Pixel Technology, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Sichere Detektion sämtlicher Oberflächen, unabhängig von Farbe und Struktur, Präzise Hintergrundausblendung, einstellbarfa
Zubehör
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa
Software zur Einbindung von IODDs in eine FDT-Rahmenapplikation (z.B. PACTware)fa