Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

IODD-Collection MLV41-54-G IODD

MLV41-54-G IODD
  • Gerätebeschreibung (IODD)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MLV41-54-G IODD

Produktbeschreibung
IODD für die Kommunikation mit MLV41-54-G-IO-Link Sensoren
Allgemeine Daten
BeschreibungGerätebeschreibung (IODD - IO Device Description) für Parameterierung und Diagnose von IO-Link Sensoren
* Hinweis: IODDs werden von Engineering-Tools verwendet um eine Oberfläche mit Geräteparametern zu generieren.

Software: MLV41-54-G IODD

Device Type ManagersAusgabeDateitypDateigröße
MLV41-54-G IODD for IODD Standard 1.0.1 / MLV41-54-G IODD für IODD Standard 1.0.1V1.01 / 2013-10-29ZIP51 KB

Zugehörige Produkte: MLV41-54-G IODD

Zubehör von

Robuste Reflexionslichtschranke für Glaserkennung, kompakte Bauform, IO-Link-Schnittstelle, Reichweite 4 m, Rotlicht, Hellschaltung, 2 Gegentakt-Ausgänge, Stecker M12, Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, Zuverlässige Erfassung spiegelnder Objekte und Klarglas, Zwei Geräte in Einem: Betriebsart Klarglaserkennung oder Reflex mit großer Reichweite, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Teach-In Schalter zur Einstellung der Kontrasterkennungsstufenfa
Zubehör
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa
Software zur Einbindung von IODDs in eine FDT-Rahmenapplikation (z.B. PACTware)fa