Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

IODD-Collection LGM IODD

LGM IODD
  • Gerätebeschreibung (IODD)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LGM IODD

Produktbeschreibung
IODD für die Kommunikation mit LGM-IO-Link Sensoren
Allgemeine Daten
BeschreibungGerätebeschreibung (IODD - IO Device Description) für Parameterierung und Diagnose von IO-Link Sensoren * Hinweis: IODDs werden von Engineering-Tools verwendet um eine Oberfläche mit Geräteparametern zu generieren.

Software: LGM IODD

Device Type ManagersAusgabeDateitypDateigröße
IODD for LGM series / IODD für LGM SerieV1.01.000 / 2018-08-15ZIP2631 KB

Zugehörige Produkte: LGM IODD

Zubehör von
Messendes Automatisierungslichtgitter mit 8 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Messendes Automatisierungs-Lichtgitter mit Schaltausgang, Optische Auflösung 8 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa
Messendes Automatisierungslichtgitter mit 17 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Messendes Automatisierungs-Lichtgitter mit Schaltausgang, Optische Auflösung 17 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa
Messendes Automatisierungslichtgitter mit 25 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Messendes Automatisierungs-Lichtgitter mit Schaltausgang, Optische Auflösung 25 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa
Messendes Automatisierungslichtgitter mit 50 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Messendes Automatisierungs-Lichtgitter mit Schaltausgang, Optische Auflösung 50 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa
Zubehör
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa
Software zur Einbindung von IODDs in eine FDT-Rahmenapplikation (z.B. PACTware)fa