Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

LWL-Spleißkästen aus Edelstahl mit Drainagekanal FXLS26*.FO*

FXLS26*.FO*
  • Sicherer Schutz von Lichtwellenleiter-Spleißverbindungen in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-op-pr- und Ex-tb-zertifiziert
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Bis zu 8 Lichtwellenleiter-Spleißkassetten, 12 Schmelzspleiße je Kassette
  • Große Auswahl an Kabelverschraubungen und Blindverschraubungen
  • Dichtungskante mit Drainagekanal

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  FXLS26*.FO*

Mechanische Daten
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar , verdeckte Scharniere
Befestigung DeckelEdelstahl-Sechskantschrauben
SchraubenM6
Anzahl2
Anzugsdrehmoment2 Nm
Deckeldichtungrobustes Silikongummi, einteilig
SchutzartIP66
Kabeleingangsiehe PDF-Datenblatt
Material
Umgehäuse1,5 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl
Finishelektropoliert
Massesiehe PDF-Datenblatt
Abmessungen
Außenmaß (A)260 mm
Außenmaß (B)260 mm
Außenmaß (C)165 mm
Innenmaß (D)213 mm
Innenmaß (E)193 mm
Innenmaß (F)129 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)185 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)310 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)11 mm
Maximales Außenmaß (K)335 mm
Lichtwellenleiter-Spleißkassette
Anzahlsiehe PDF-Datenblatt
Abmessungen155 mm x 92 mm x 8 mm
Spleißanzahl pro Kassette12
SpleißtypSchmelzverbindung mit 60 mm Heißschrumpfschutz
LWL-Spleißschutzhalter pro Kassette2 für Heißschrumpfschutz 60 mm, jeweils 6 Spleiße
LWL-Zugentlastung pro Kassette2 für jeweils 12 Adern mit 0,9 und 1,1 mm Coating
LWL-Kabel min. Biegeradius35 mm
LWL-Kabel Frequenzbereich10 ... 10000 MHz
NormenDIN 47662 und Telekom-Standards
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-50 ... 55 °C (-58 ... 131 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3009X
BASEEFA 14 ATEX 0368U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex op pr IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T5/T95 °C @ Ta +55 °C
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0008X
IECEx BAS 14.0169U
Konformität
SchutzartEN60529
CE-Kennzeichnung0102
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Dokumente: FXLS26*.FO*

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction manualENGPDF216 KB
Kurzanleitungen, Sicherheitsinformationen
Brief Instructions Terminal Boxes Series FXL*.T / XL*.T / SL*.T (notified body: CML)ENGPDF196 KB
Brief Instructions Terminal Boxes Series FXL*.T / XL*.T / SL*.T (notified body: CML)RUSPDF889 KB

Zertifikate+Zulassungen: FXLS26*.FO*

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3238BPDF79 KB
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2136BPDF65 KB
Zertifikate
CML IECEx Certificate of ConformityIECEx CML 16.0008XLINK---
Europe CML II 2GD ATEXCML 16ATEX3009XPDF767 KB
Sira ATEXBaseefa 14 ATEX 0368UPDF2467 KB
Sira IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 14.0169ULINK---
Quick Selection Guide for Electrical Explosion Protection Equipment

Sichern Sie sich ein kostenloses PDF-Exemplar des Quick Select Product Guides unseres Produktbereichs „Elektrische Komponenten und Systeme für den Explosionsschutz“. Er bietet Ihnen einen schnellen Überblick über das gesamte Portfolio.

Nutzen Sie unseren Online-Konfigurator, um sich mit wenigen Klicks Ihren individuellen Klemmenkasten zusammenzustellen.

Innerhalb nur eines Arbeitstags erhalten Sie bereits Ihr persönliches Angebot!

Bei Bestellungen innerhalb Europas sind maßgeschneiderte Klemmenkästen und Befehls- und Meldegeräte in Zündschutzart Ex e in nur fünf Tagen versandbereit!