Serviceline
Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Steuerungen und Verteilungen (Ex de)

Die Verbindung von sicherem Schutz von nicht explosionsgeschützten Geräten mit der Möglichkeit der schnellen Inbetriebnahme und einfachen Modifikation ist der Vorteil einer Kombination der Zündschutzarten Ex d und Ex e.

Mehrere umfassende Baureihen von robusten, druckfest gekapselten Gehäusen stehen zum Schutz der integrierten Komponenten vor gefährlichen Umgebungsbedingungen zur Verfügung, während die Bedienelemente und Klemmen zum Anschluss der Signal- und Energieversorgungskabel in einem Ex-e-Gehäuse leicht zugänglich sind.

Jede dieser „bushed solutions“ wird individuell entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Anwendung entwickelt. Zur Ausarbeitung der optimalen Lösung stehen die erfahrenen Projektingenieure in den Pepperl+Fuchs Solution Engineering Centers während der gesamten Projektdauer in engem Kontakt mit den Anwendern. Jedes System wird vollständig zertifiziert und dokumentiert zum Betriebsort geliefert, die Inbetriebnahme geht schnell und unkompliziert vonstatten, da das Ex-d-Gehäuse vor Ort nicht geöffnet werden muss.


Quick Selection Guide for Electrical Explosion Protection Equipment

Sichern Sie sich ein kostenloses PDF-Exemplar (englischsprachig) des Quick Select Product Guides unseres Produtbereichs „Elektrische Komponenten und Systeme für den Explosionsschutz“. Er bietet Ihnen einen schnellen Überblick über das gesamte Portfolio.