Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt LB9026BP16210.0.E
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Basis-Backplane LB9026E

LB9026E
  • Max. 16 Steckplätze für E/A-Module
  • Für MODBUS TCP/IP
  • Backplane für LB-System
  • Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LB9026E

Allgemeine Daten
Passende KomponentenBackplane LB9027A , LB8111A2*
Steckplätze
Buskoppler1
Versorgung2
E/A-Module (einfache Breite)max. 16
E/A-Module (doppelte Breite)max. 8
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung Um60 V DC (SELV/PELV)
Eingangsspannungsbereich18 ... 32 V DC (SELV/PELV)
Redundanznein
Feldbusanschaltung
FeldbustypMODBUS TCP
Redundanznein
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2006
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartEN 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , 70 °C (nicht-Ex)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masseca. 1370 g
Abmessungen(B x H x T)
440 x 127 x 80 mm , ohne Module
Höhe127 mm
Breite440 mm
Tiefe80 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ZertifikatPF 08 CERT 1234 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2009
EN 60079-15:2010
Internationale Zulassungen
ATEX-ZulassungPF 08 CERT 1234 X
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0321
Zugelassen fürcUL (Kanada): CL I Zn. 2 IIC; IS circuits for CL I Zn. 0 IIC
ULus (USA): CL I Div. 2 Grp. A, B, C, D; IS circuits for CL I, II, III Div. 1 Grp. A, B, C, D, E, F, G
IECEx-ZulassungBVS 09.0037X
Zugelassen fürEx nA IIC T4 Gc
EAC-ZulassungRussland: RU C-IT.MIII06.B.00129
Schiffsbau-Zulassung
Lloyd Register15/20021
American Bureau of ShippingT1450280/UN
Bureau Veritas Marine22449/B0 BV
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210119
ECLASS 12.027210119
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 9.0EC001598
ETIM 8.0EC001598
ETIM 7.0EC001598
ETIM 6.0EC001598
ETIM 5.0EC001598
UNSPSC 12.139121008

Details: LB9026E

Produktdokumentation: LB9026E

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF55 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF5387 KB

Konstruktion / Simulation: LB9026E

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1333 KB

Zulassungen: LB9026E

Sprachauswahl:
Control DrawingsKennungSpracheDateitypDateigröße
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF40 KB
Konformitätserklärung
EU-Konformitäterklärung (P+F)TDOC-1048DGERGERPDF1140 KB

Zugehörige Produkte: LB9026E

Passende Systemkomponenten

Schnittstelle zwischen E/A-Modulen und Leitsystem/Steuerung, Buskoppler für 80 analoge oder 184 binäre Kanäle, Kommunikation über MODBUS TCP, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Feldbustyp: MODBUS TCPpa
Schnittstelle zwischen E/A-Modulen und Leitsystem/Steuerung, Buskoppler für 80 analoge oder 184 binäre Kanäle, Kommunikation über MODBUS TCP, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Feldbustyp: MODBUS TCPpa
PROFINET Gateway

Die neuen LB-/FB-PROFINET-Gateways von Pepperl+Fuchs öffnen das Tor zu Industrie 4.0-Anwendungen in der Prozessindustrie.