Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Y-Verbindungskabel V3-GM-BK1,5M-PUR-U-T-V1-G

V3-GM-BK1,5M-PUR-U-T-V1-G
  • Rohkabel mit cURus Zulassung
  • Einfache Zusammenführung von 2 Signalen auf einen M12-Steckplatz
  • Flammwidriges Kabel
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • Rüttelsicherung
  • Schleppkettentauglich
  • Halogenfrei
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V3-GM-BK1,5M-PUR-U-T-V1-G

Produktbeschreibung
Y-Verbindungskabel, M12 auf 2 x M8, 3-polig, PUR-Kabel
Allgemeine Daten
Polzahl3
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M8
Anschluss 2Buchse
Bauform 2gerade
Gewinde 2M8
Anschluss 3Stecker
Bauform 3gerade
Gewinde 3M12
UL File NumberE231213
Elektrische Daten
Betriebsspannung48 V AC
60 V DC
Betriebsstrommax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
BrennbarkeitGriffkörper: UL 94
Leitung: UL 1581 Section 1061; IEC 60332-1-2:2004
HalogenfreiheitIEC 60754-1:1994
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungUL Recognized General Purpose
Maximal zulässige Betriebsspannungmax. 60 V
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 80 °C (max. 176 °F)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) bewegt
-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) statisch
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
SchutzartIP65 / IP68 / IP69K
Anschluss1 x M12-Stecker, gerade
2 x M8-Buchse, gerade
KabelkurzzeichenLi 9Y 11Y 3 x 0,34
Material
KontakteCuSn
KontaktoberflächeNi/Au
SteckerTPU
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss, vernickelt
ÜberwurfsteckerZink-Druckguss, vernickelt
AderisolationPP
Kabelfeinstdrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4,3 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
Leiteraufbau42 x 0,1 mm ∅
Länge1,5 m
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 5000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3,3 m/s
Beschleunigungmax. 5 m/s2
Torsionsbeanspruchung± 180 °/m
Brennbarkeit
KabelFT2

Zugehörige Produkte: V3-GM-BK1,5M-PUR-U-T-V1-G

Zubehör
Drehmomentschraubendreher (0,4 Nm)fa
Steckaufsatz für M8fa
Modularer Universalhalter für M8-Steckverbinderfa
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa
Steckaufsatz für M12fa
Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinderfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Kabelbeschriftungshüllefa
Kennzeichenschildfa