Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Y-Verbindungskabel V1S-G-0,5M-T-BK10M-PUR-A-YSLED

V1S-G-0,5M-T-BK10M-PUR-A-YSLED
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Schleppkettentauglich
  • Robotertauglich / Torsionsgeeignet
  • Flammwidriges Kabel
  • Halogenfrei
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Geeignet für Lichtvorhang deTec4 Core

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V1S-G-0,5M-T-BK10M-PUR-A-YSLED

Produktbeschreibung
Y-Verbindungskabel mit offenem Kabelende
Allgemeine Daten
Polzahl4
Anschluss 1Stecker
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 2M12
Anschluss 3freies Leitungsende
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 30 V AC/DC
Betriebsstrommax. 4 A
Durchgangswiderstand≤ 5 mΩ
Überspannungsschutz Überspannungskategorie III
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
BrennbarkeitGriffkörper: UL 94
Leitung: UL 1581 Section 1061; IEC 60332-1-2:2004
HalogenfreiheitIEC 60754-1
SpezifikationSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Umgebungsbedingungen
UmgebungstemperaturGriffkörper: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
SchutzartIP67
Anschluss2 x M12-Stecker, gerade
1 x offenes Kabelende
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfsteckerZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser4,3 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbeschwarz
Aderzahl5
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1-2: weiß
Ader 1-3: blau
Ader 1-4: braun
Ader 2-2: grau
Ader 2-4: schwarz
Leiteraufbau42 x 0,1 mm ∅
LängeL1 = 0,5 m
L2 = 10 m
L3 = 0,3 m
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 5000000 (bei max. 60 °C)
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3,3 m/s
Verfahrweg5 m horizontal
Beschleunigungmax. 5 m/s2
Torsionszyklenmin. 1000000 (bei max. 60 °C)
Torsionsbeanspruchung± 180 °/m
Brennbarkeit
KontaktträgerHB
GehäuseV-2
KabelFT2

Zugehörige Produkte: V1S-G-0,5M-T-BK10M-PUR-A-YSLED

Zubehör
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa
Steckaufsatz für M12fa
Kabelbeschriftungshüllefa
Kennzeichenschildfa
Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinderfa
Entriegelungsschutz für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa