Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
DataMatrix-Handheld für alle gängigen 1-D- und 2-D-Barcodes, für kabelgebundenen und nicht gebundenen Betrieb, mit Tastenfeld und LCD |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Lichtart | Integrierter LED-Blitz (rot) | |
Symbologien | Maxi Code, PDF 417, DataMatrix, QR Code, MicroPDF 417, GoCode, UCC Composite, Aztec Code, Code 39, Code 128, UPC, EAN, JAN, Int 2 of 5, Codabar, Code 93, UCC RSS, POSTNET, PLANET, Japanese Post, Australia Post, Royal Mail, RM4SCC, KIX Code, Codablock , 4-State Customer Barcode (Intelligent Mail® Barcode) | |
Laserklasse | 2M | |
Leseabstand | 50 ... 500 mm abhängig von Codesymbologie | |
Lesefeld | max. 125 mm x 200 mm | |
Modulgröße | min. 0,15 mm | |
Objektgeschwindigkeit | Stillstand | |
Data Matrix | ||
Symbolgröße | quadratisch bis 144 x 144 Module rechteckig bis 16 x 48 Module |
|
Orientierung | omnidirektional | |
Kenndaten | ||
Bildaufnehmer | ||
Typ | CMOS | |
Pixelanzahl | 1024 x 640 Pixel pro Fokuspunkt | |
Graustufen | 256 | |
Bildaufnahme | verzögerungsfrei , manuell getriggert | |
Prozessor | ||
Taktfrequenz | 400 MHz | |
Digitale Auflösung | 8 Bit | |
Speicher | ||
Nichtflüchtiger Speicher | 4 MByte | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | LC-Display 128 x 128 Pixel, monochrom | |
Tastatur | Tastenfeld zur Eingabe von alphanumerischen Zeichen | |
Tasten | 2 frei programmierbare Funktionstasten | |
Elektrische Daten | ||
Versorgung | aus Schnittstelle oder eingesetztem Akku | |
Schnittstelle | ||
Physikalisch | USB 1.1 , RS 232 oder PS/2 | |
Protokoll | ASCII | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
EMV-Richtlinie 89/336/EWG | EN 55024 | |
Normenkonformität | ||
Störfestigkeit | EN 61000-4-2/3/4/6, EN 55022 | |
Störaussendung | EN 55022 | |
Schutzart | EN 60529 | |
Laserklasse | IEC 60825-1:2007 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Systemstecker für Anschlusskabel oder Handgriff | |
Material | ||
Gehäuse | Kunststoff | |
Masse | ca. 180 g | |
Abmessungen | 112 mm x 46 mm x 41 mm | |
Höhe | 41 mm | |
Breite | 46 mm | |
Länge | 112 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280101 |
ECLASS 12.0 | 27280101 |
ECLASS 11.0 | 27280101 |
ECLASS 10.0.1 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 5.1 | 27280101 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Der ODT-HH-MAH300 ist ein Handheld zur Identifikation von Objekten mittels 1D- und 2D-Barcodes. Der ODT-HH-MAH300 verwendet dieselbe ergonomische Plattform wie der äußerst erfolgreiche ODT-HH-MAH200 und erweitert das mobile Lesen von 1D- und 2D-Barcodes um ein Grafikdisplay und ermöglicht die Dateneingabe bzw. -änderung per Tastatur.
Die einzigartige Dynamic Optimization Technology (DOT) passt ständig die Auflösung, Beleuchtung und den Lesebereich an, um die schnelle Erkennung und Dekodierung einer breiten Palette an Symbologien, Code-Größen, Aufnahmeoberflächen und Umgebungsbeleuchtung zu ermöglichen. Mit DOT erreicht der ODT-HH-MAH300 bei Dekodierung von 2D-Barcodes ähnliche Geschwindigkeiten wie bei der Dekodierung von 1D-Barcodes.
Die Übertragung von im Handheld gespeicherten Daten auf einen PC ist problemlos über USB-, RS 232- oder PS/2-Schnittstelle möglich. Hierfür steht Ihnen optionales Zubehör zur Verfügung.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - ODT-HH-MAH300 | GER | 1034 KB | |
Kurzanleitung - USB Reader Image Uploader | GER | 808 KB | |
Kurzanleitung - USB Virtual COM-Port-Treiber | GER | 2295 KB | |
Handbücher | |||
Firmware upgrade instructions | ENG | 449 KB | |
Manual JavaScript Programming Guide | ENG | 574 KB | |
Manual Reader-Host Interface Specification (Client Version) | ENG | 744 KB | |
Handbuch ODT-HH-MAH300-* | GER | 6134 KB | |
Handbuch Vision Configurator | GER | 1421 KB |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Software Vision Configurator / Software Vision Configurator | V6.6.2 | ZIP | 31588 KB |
USB Reader Image Uploader / USB Reader Image Uploader | 09/2007 | ZIP | 114 KB |
USB Virtual COM Port Driver for Windows 2000 / USB Virtual COM-Port-Treiber für Windows 2000 | V1.0 | ZIP | 154 KB |
USB Virtual COM Port Driver for Windows XP / USB Virtual COM-Port-Treiber für Windows XP | V1.0 | ZIP | 534 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|