Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
DataMatrix Handheld mit Bluetooth für 1-D- und 2-D-Codes |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Lichtart | Integrierter LED-Blitz (rot) | |
Symbologien | Maxi Code, PDF 417, DataMatrix, QR Code, MicroPDF 417, GoCode, UCC Composite, Aztec Code, Code 39, Code 128, UPC, EAN, JAN, Int 2 of 5, Codabar, Code 93, UCC RSS, POSTNET, PLANET, Japanese Post, Australia Post, Royal Mail, RM4SCC, KIX Code, Codablock | |
Leseabstand | 100 ... 230 mm | |
Lesefeld | max. 100 mm x 200 mm | |
Modulgröße | min. 0,15 mm | |
Objektgeschwindigkeit | Stillstand | |
Data Matrix | ||
Symbolgröße | quadratisch bis 144 x 144 Module rechteckig bis 16 x 48 Module |
|
Orientierung | omnidirektional | |
Kenndaten | ||
Bildaufnehmer | ||
Typ | CMOS | |
Pixelanzahl | 1024 x 640 Pixel pro Fokuspunkt | |
Graustufen | 256 | |
Bildaufnahme | verzögerungsfrei , manuell getriggert | |
Prozessor | ||
Taktfrequenz | 400 MHz | |
Digitale Auflösung | 8 Bit | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | LC-Display 128 x 128 Pixel, monochrom | |
Tastatur | Tastenfeld zur Eingabe von alphanumerischen Zeichen | |
Tasten | frei programmierbare Funktionstasten | |
Elektrische Daten | ||
Versorgung | aus Schnittstelle oder eingesetztem Akku | |
Schnittstelle | ||
Physikalisch | Bluetooth , USB 1.1 , RS 232 oder PS/2 | |
Protokoll | ASCII | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61326 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Systemstecker für Anschlusskabel oder Handgriff | |
Material | ||
Gehäuse | Kunststoff | |
Masse | ca. 180 g | |
Abmessungen | 112 mm x 46 mm x 41 mm | |
Höhe | 41 mm | |
Breite | 46 mm | |
Länge | 112 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280101 |
ECLASS 12.0 | 27280101 |
ECLASS 11.0 | 27280101 |
ECLASS 10.0.1 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 5.1 | 27280101 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Der ODT-HH-MAH200 ist ein Handheld zur Identifikation von Objekten mittels 1D- und 2D-Barcodes. Das Handheld setzt dabei neue Maßstäbe: dank eines CMOS-Sensors mit einer Auflösung von 1,3 Millionen Pixel, eines innovativen Sichtfelds mit 2 Lesebereichen und eines 400 MHz-Prozessors präsentiert sich mit dem ODT-HH-MAH200 nun ein leichtes,schnelles Handheld, das alle Anforderungen an die Objekt-Identifikation ebenso erfüllt, wie ein stationäres Lesegerät.
Die einzigartige Dynamic Optimization Technology (DOT) passt ständig die Auflösung, Beleuchtung und den Lesebereich an, um die schnelle Erkennung und Dekodierung einer breiten Palette an Symbologien, Code-Größen, Aufnahmeoberflächen und Umgebungsbeleuchtung zu ermöglichen. Mit DOT erreicht der ODT-HH-MAH200 bei Dekodierung von 2D-Barcodes ähnliche Geschwindigkeiten wie bei der Dekodierung von 1D-Barcodes.
Die Übertragung von im Handheld gespeicherten Daten auf einen PC ist problemlos über USB-, RS 232- oder PS/2-Schnittstelle möglich. Hierfür steht Ihnen optionales Zubehör zur Verfügung.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - ODT-HH-MAH300 | GER | 1034 KB | |
Handbücher | |||
Manual JavaScript Programming Guide | ENG | 574 KB | |
Manual Reader-Host Interface Specification (Client Version) | ENG | 744 KB | |
Handbuch ODT-HH-MAH300-* | GER | 6134 KB | |
Handbuch Vision Configurator | GER | 1421 KB |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Software Vision Configurator / Software Vision Configurator | V6.6.2 | ZIP | 31588 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|