Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
DataMatrix-Handheld für alle gängigen 1D- und 2D-Codes, High-Density-Version |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Lichtart | Integrierter LED-Blitz (rot) | |
Symbologien | Maxi Code, PDF 417, DataMatrix, QR Code, MicroPDF 417, GoCode, UCC Composite, Aztec Code, Code 39, Code 128, UPC, EAN, JAN, Int 2 of 5, Codabar, Code 93, UCC RSS, POSTNET, PLANET, Japanese Post, Australia Post, Royal Mail, RM4SCC, KIX Code, Codablock | |
Leseabstand | 20 ... 150 mm abhängig von Codesymbologie | |
Lesefeld | max. 80 mm x 100 mm | |
Modulgröße | min. 0,15 mm | |
Objektgeschwindigkeit | Stillstand | |
Data Matrix | ||
Symbolgröße | quadratisch bis 144 x 144 Module rechteckig bis 16 x 48 Module |
|
Orientierung | omnidirektional | |
Kenndaten | ||
Bildaufnehmer | ||
Typ | CMOS | |
Pixelanzahl | 1024 x 1280 Pixel | |
Graustufen | 256 | |
Bildaufnahme | verzögerungsfrei , manuell getriggert | |
Prozessor | ||
Taktfrequenz | 400 MHz | |
Digitale Auflösung | 8 Bit | |
Elektrische Daten | ||
Versorgung | über Kabel | |
Schnittstelle | ||
Physikalisch | USB 2.0 , RS 232 oder PS/2 | |
Protokoll | ASCII | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
EMV-Richtlinie 89/336/EWG | EN 55024 | |
Normenkonformität | ||
Störfestigkeit | EN 61000-4-2/3/4/6, EN 55022 | |
Störaussendung | EN 55022 | |
Schutzart | EN 60529 | |
Laserklasse | IEC 60825-1:2007 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Material | ||
Gehäuse | Kunststoff | |
Masse | ca. 185 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 180 mm | |
Breite | 63 mm | |
Länge | 114 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280101 |
ECLASS 12.0 | 27280101 |
ECLASS 11.0 | 27280101 |
ECLASS 10.0.1 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 5.1 | 27280101 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Der ODT-HH-MAH120-HD ist ein robustes und preisgünstiges Handheld für alle gängigen 1D- und 2D-Barcodes, das darüber hinaus für das Erfassen hoch aufgelöster Data Matrix-Codes geeignet ist. Der Megapixel-CMOS-Bildwandler ermöglicht in Verbindung mit der speziell entwickelten Optik einen extrem großen Lesebereich, sowohl den Leseabstand wie auch das Bildfenster betreffend. So beginnt der Lesebereich schon bei 2 cm und endet bei ca. 25 cm, je nach Größe des Codes bzw. der Module.
Dank automatischer dynamischer Optimierung erkennt das Handheld die unterschiedlichsten Codierungen und ermöglicht Ihnen eine effiziente Arbeitsweise.
Als Orientierungshilfe dient eine farblich differenzierte Zielprojektion in Form eines Schnittbildes, mit deren Hilfe die optimale Führung bei der Positionierung visuell unterstützt wird.
Die Benutzung des Handhelds unter schwierigen Umgebungsbedingungen wird durch die stabile Bauweise des ODT-HH-MAH120-HD erleichtert, die dem Fall aus 2 m Höhe auf festen Boden ohne Beeinträchtigung der Funktionen standhält. Die Rückmeldung einer erfolgreichen Lesung erfolgt optisch, akustisch oder taktil (Vibrationsmotor).
Als Schnittstelle steht Ihnen standardmäßig USB, RS 232 oder PS/2 zur Verfügung, je nachdem, welches Anschlusskabel Sie wählen. Mit Hilfe komfortabler Programme oder Konfigurationscodes können Sie das Handheld programmieren. Optional besteht die Möglichkeit, mit einem JavaScript-Editor kundenspezifische Lösungen zu erstellen. Der Linux-Kern des Betriebssystems eröffnet darüber hinaus noch weitergehende Optionen.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - ODT-HH-MAH120-HD | GER | 1755 KB | |
Kurzanleitung - USB Virtual COM-Port-Treiber | GER | 2295 KB | |
Handbücher | |||
Manual JavaScript Programming Guide | ENG | 574 KB | |
Manual Reader-Host Interface Specification (Client Version) | ENG | 744 KB | |
Handbuch ODT-HH-MAH120-HD | GER | 3715 KB | |
Handbuch Vision Configurator | GER | 1421 KB |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Software Vision Configurator / Software Vision Configurator | V6.6.2 | ZIP | 31588 KB |
USB Virtual COM Port Driver for Windows 2000 / USB Virtual COM-Port-Treiber für Windows 2000 | V1.0 | ZIP | 154 KB |
USB Virtual COM Port Driver for Windows XP / USB Virtual COM-Port-Treiber für Windows XP | V1.0 | ZIP | 534 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|