Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Handheld-Set ODT-HH-MAH200-B15+CAB+GRIP+BAT

ODT-HH-MAH200-B15+CAB+GRIP+BAT
  • Alle gebräuchlichen 1-D- und 2-D-Codes können gelesen werden
  • 3 Lesungen pro Sekunde
  • Omnidirektionales Lesen
  • Auswertung von bis zu 256 Grauwertstufen mit adaptiver Grauwertschwelle
  • Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten
  • Pistolengriff im Lieferumfang enthalten
  • Batterie im Lieferumfang enthalten

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  ODT-HH-MAH200-B15+CAB+GRIP+BAT

Produktbeschreibung
DataMatrix Handheld-Set für 1-D- und 2-D-Codes
Allgemeine Daten
LichtartIntegrierter LED-Blitz (rot)
SymbologienMaxi Code, PDF 417, DataMatrix, QR Code, MicroPDF 417, GoCode, UCC Composite, Aztec Code, Code 39, Code 128, UPC, EAN, JAN, Int 2 of 5, Codabar, Code 93, UCC RSS, POSTNET, PLANET, Japanese Post, Australia Post, Royal Mail, RM4SCC, KIX Code, Codablock
Leseabstand100 ... 230 mm
Lesefeldmax. 100 mm x 200 mm
Modulgrößemin. 0,15 mm
ObjektgeschwindigkeitStillstand
Data Matrix
Symbolgrößequadratisch bis 144 x 144 Module
rechteckig bis 16 x 48 Module
Orientierungomnidirektional
Kenndaten
Bildaufnehmer
TypCMOS
Pixelanzahl1024 x 640 Pixel pro Fokuspunkt
Graustufen256
Bildaufnahmeverzögerungsfrei , manuell getriggert
Prozessor
Taktfrequenz400 MHz
Digitale Auflösung8 Bit
Elektrische Daten
Versorgungaus USB oder eingesetztem Akku
Schnittstelle
PhysikalischBluetooth , USB 1.1 oder RS 232
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61326
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSystemstecker für Anschlusskabel oder Handgriff
Material
GehäuseKunststoff
Masseca. 50 g
Abmessungen109 mm x 46 mm x 33 mm
Höhe33 mm
Breite46 mm
Länge109 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280101
ECLASS 12.027280101
ECLASS 11.027280101
ECLASS 10.0.127280101
ECLASS 9.027280101
ECLASS 8.027280101
ECLASS 5.127280101
ETIM 9.0EC002999
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: ODT-HH-MAH200-B15+CAB+GRIP+BAT

Datenblatt: ODT-HH-MAH200-B15+CAB+GRIP+BAT

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet ODT-HH-MAH200-B15+CAB+GRIP+BATPDF94 KB
Fiche de données ODT-HH-MAH200-B15+CAB+GRIP+BATPDF96 KB
Datenblatt ODT-HH-MAH200-B15+CAB+GRIP+BATPDF75 KB

Dokumente: ODT-HH-MAH200-B15+CAB+GRIP+BAT

HandbücherDateitypDateigröße
Manual JavaScript Programming GuidePDF574 KB
Manual ODT-HH-MAH200PDF5077 KB
Manual Reader-Host Interface Specification (Client Version)PDF744 KB
Manual Vision ConfiguratorPDF1416 KB
Handbuch ODT-HH-MAH200PDF5129 KB
Handbuch Vision ConfiguratorPDF1421 KB
Kurzanleitungen, Sicherheitsinformationen
Brief Instructions - ODT-HH-MAH200PDF579 KB
Kurzanleitung - ODT-HH-MAH200PDF574 KB

Software: ODT-HH-MAH200-B15+CAB+GRIP+BAT

Software ToolsDateitypDateigröße
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorZIP31588 KB
Optical identification

Von 2-D-Codelesern über Handlesegeräte bis hin zu Barcodescannern und speziellen Lösungen – finden Sie die ideale Lösung für Ihre Anwendung!