Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Handheld ODT-HH-MAH300-B15

ODT-HH-MAH300-B15
  • Alle gebräuchlichen 1-D- und 2-D-Codes können gelesen werden
  • Drahtlose Bluetooth-Verbindung
  • 3 Lesungen pro Sekunde
  • Omnidirektionales Lesen
  • Auswertung von bis zu 256 Grauwertstufen mit adaptiver Grauwertschwelle
  • Tastenfeld zur Eingabe von alphanumerischen Zeichen
  • LC-Display
  • Freie Programmierung mit JavaScript

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  ODT-HH-MAH300-B15

Produktbeschreibung
Handheld mit Bluetooth für alle gängigen 1-D- und 2-D-Codes
Allgemeine Daten
LichtartIntegrierter LED-Blitz (rot)
SymbologienMaxi Code, PDF 417, DataMatrix, QR Code, MicroPDF 417, GoCode, UCC Composite, Aztec Code, Code 39, Code 128, UPC, EAN, JAN, Int 2 of 5, Codabar, Code 93, UCC RSS, POSTNET, PLANET, Japanese Post, Australia Post, Royal Mail, RM4SCC, KIX Code, Codablock , 4-State Customer Barcode (Intelligent Mail® Barcode)
Laserklasse2M
Leseabstand50 ... 500 mm abhängig von Codesymbologie
Lesefeldmax. 125 mm x 200 mm
Modulgrößemin. 0,15 mm
ObjektgeschwindigkeitStillstand
Data Matrix
Symbolgrößequadratisch bis 144 x 144 Module
rechteckig bis 16 x 48 Module
Orientierungomnidirektional
Kenndaten
Bildaufnehmer
TypCMOS
Pixelanzahl1024 x 640 Pixel pro Fokuspunkt
Graustufen256
Bildaufnahmeverzögerungsfrei , manuell getriggert
Prozessor
Taktfrequenz400 MHz
Digitale Auflösung8 Bit
Speicher
Nichtflüchtiger Speicher4 MByte
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayLC-Display 128 x 128 Pixel, monochrom
TastaturTastenfeld zur Eingabe von alphanumerischen Zeichen
Tasten2 frei programmierbare Funktionstasten
Elektrische Daten
Versorgungaus Schnittstelle oder eingesetztem Akku
Schnittstelle
PhysikalischBluetooth , USB 1.1 , RS 232 oder PS/2
ProtokollASCII
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 89/336/EWGEN 55024
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61000-4-2/3/4/6, EN 55022
StöraussendungEN 55022
SchutzartEN 60529
LaserklasseIEC 60825-1:2007
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSystemstecker für Anschlusskabel oder Handgriff
Material
GehäuseKunststoff
Masseca. 180 g
Abmessungen112 mm x 46 mm x 41 mm
Höhe41 mm
Breite46 mm
Länge112 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280101
ECLASS 12.027280101
ECLASS 11.027280101
ECLASS 10.0.127280101
ECLASS 9.027280101
ECLASS 8.027280101
ECLASS 5.127280101
ETIM 9.0EC002999
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: ODT-HH-MAH300-B15

Der ODT-HH-MAH300-B15 ist ein Handheld zur Identifikation von Objekten mittels 1D und 2D-Barcodes. Der ODT-HH-MAH300-B15 verwendet dieselbe ergonomische Plattform wie der äußerst erfolgreiche ODT-HH-MAH200 und erweitert das mobile Lesen von 1D- und 2D-Barcodes um ein Grafikdisplay und ermöglicht die Dateneingabe bzw. -Änderung per Tastatur.

Die einzigartige Dynamic Optimization Technology (DOT) passt ständig die Auflösung, Beleuchtung und den Lesebereich an, um die schnelle Erkennung und Dekodierung einer breiten Palette an Symbologien, Code-Größen, Aufnahmeoberflächen und Umgebungsbeleuchtung zu ermöglichen. Mit DOT erreicht der ODT-HH-MAH300-B15 bei Dekodierungvon 2D-Barcodes ähnliche Geschwindigkeiten wie bei der Dekodierung von 1D-Barcodes.

Die Übertragung von im Handheld gespeicherten Daten auf einen PC ist problemlos über USB-, RS 232- oder PS/2-Schnittstelle möglich. Zusätzlich verfügt der ODT-HHMAH300- B15 über eine integrierte Bluetooth-Antenne, die eine drahtlose Datenübertragung zum PC ermöglicht.

Datenblatt: ODT-HH-MAH300-B15

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet ODT-HH-MAH300-B15PDF645 KB
Fiche de données ODT-HH-MAH300-B15PDF646 KB
Datenblatt ODT-HH-MAH300-B15PDF646 KB
Hoja de datos ODT-HH-MAH300-B15PDF648 KB

Zugehörige Produkte: ODT-HH-MAH300-B15

Zubehör
Bediensoftware für kamerabasierte Sensorenfa
Netzteilfa
Optical identification

Von 2-D-Codelesern über Handlesegeräte bis hin zu Barcodescannern und speziellen Lösungen – finden Sie die ideale Lösung für Ihre Anwendung!