Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Ladeschale für OHV200 |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
---|---|---|
Betriebsanzeige | LED grün | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 5 V DC | |
Betriebsstrom | max. 1 A | |
Schnittstelle | ||
Physikalisch | Mini-USB | |
Ausgang | ||
Ausgangsstrom | max. 514 mA | |
Ausgangsspannung | 4,2 V DC | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Störaussendung | EN 55022:2006 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschluss | Spannungsversorgung: Hohlsteckerbuchse 5,5 mm Schnittstelle : Mini-USB |
|
Masse | 139 g | |
Abmessungen | 115 mm x 83 mm x 60 mm (L x B x H) | |
Höhe | 60 mm | |
Breite | 83 mm | |
Länge | 115 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | Ladeschale |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27310192 |
ECLASS 12.0 | 27310192 |
ECLASS 11.0 | 27319290 |
ECLASS 10.0.1 | 27319090 |
ECLASS 9.0 | 27319290 |
ECLASS 8.0 | 27319290 |
ECLASS 5.1 | 27310290 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Die Ladeschale OHV-CHARGER-B15 bietet Ihnen die Möglichkeit, die Handleser OHV200* zu laden. Die Ladeschale beinhaltet darüber hinaus einen Mini-USB Anschluss zur Datenübertragung.
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6629 | ALL | 30 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|