Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Optischer Lesekopf PGV100-F200A-R4-V19

PGV100-F200A-R4-V19
  • Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei
  • RS-485-Schnittstelle
  • Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband
  • Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs
  • Berührungslose Spurverfolgung eines Farbbands
  • Lesen von DataMatrix-Steuercodes
  • Weiß-blaues Licht

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PGV100-F200A-R4-V19

Produktbeschreibung
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
Allgemeine Daten
Überfahrgeschwindigkeit≤ 8 m/s
Messlängemax. 10000 m
LichtartIntegrierter LED-Blitz (weiß/blau)
Scanrate25 s-1
Latenz60 ms
Leseabstand100 mm
Schärfentiefe± 20 mm
Lesefeld120 mm x 80 mm
Fremdlichtgrenze100000 Lux
Genauigkeit± 0,2 mm
Kenndaten
Bildaufnehmer
TypCMOS , Global Shutter
Prozessor
Taktfrequenz600 MHz
Rechengeschwindigkeit4800 MIPS
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd89 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
LED-Anzeige7 LEDs (Kommunikation, Ausrichthilfe, Statusmeldungen)
Elektrische Daten
Betriebsspannung15 ... 30 V DC , PELV
Leerlaufstrommax. 200 mA
Leistungsaufnahme3 W
Schnittstelle
SchnittstellentypRS 485-Schnittstelle
AusgabecodeBinär-Code
Übertragungsrate38400 ... 230400 Bit/s
AbschlussAbschlusswiderstand zuschaltbar
Anfragezykluszeit≥ 10 ms
Eingang
Eingangstyp1 bis 3 Funktionseingänge , parametrierbar
Eingangsimpedanz≥ 27 kΩ
Ausgang
Ausgangstyp1 bis 3 Schaltausgänge , PNP , parametrierbar , kurzschlussfest
SchaltspannungBetriebsspannung
Schaltstrom150 mA je Ausgang
Normenkonformität
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005    
SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6:2008
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!)
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 8-polig
Gehäusebreite70 mm
Gehäusehöhe70 mm
Gehäusetiefe50 mm
SchutzartIP67
Material
GehäusePC/ABS
Masseca. 160 g
Werkseinstellungen
X-Auflösung (Protokoll)0,1 mm
Y-Auflösung (Protokoll)0,1 mm
Geschwindigkeitsauflösung (Protokoll)0,1 m/s
Winkelauflösung0,1 °
Baudrate115200 Bit/s
ExtrapolationAn
Lesekopfadresse0

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 11.027310101
ECLASS 10.0.127310101
ECLASS 9.027310101
ECLASS 8.027310101
ECLASS 5.127310101
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PGV100-F200A-R4-V19

Produktdokumentation: PGV100-F200A-R4-V19

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF541 KB
Handbücher
Handbuch PGV*-F200*-R4-V19GERPDF5023 KB

Konstruktion / Simulation: PGV100-F200A-R4-V19

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
3-D model / 3-D-ModellALLSTP1971 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro P+F.PGV100-F200A-R4-V19 / EPLAN-Makro P+F.PGV100-F200A-R4-V19ALLEDZ103 KB

Zulassungen: PGV100-F200A-R4-V19

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1998GALLPDF43 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6904ALLPDF141 KB

Software: PGV100-F200A-R4-V19

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.6.0ZIP32730 KB

Zugehörige Produkte: PGV100-F200A-R4-V19

Passende Systemkomponenten

DataMatrix-Tag für das PGV-System, Hohe chemische Beständigkeit, Geringes Gewicht, Selbstklebende Montage, Hohe Temperaturbeständigkeitfa
Schutzfolie für PGV-Codeband, Hohe chemische Beständigkeit, Geringes Gewicht, Selbstklebende Montage, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeitfa
Schutzfolie für PGV-Codeband, Hohe chemische Beständigkeit, Geringes Gewicht, Selbstklebende Montage, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeitfa
PGV-Farbband blau, Selbstklebende Montage, Hohe mechanische Beständigkeitfa
PGV-Farbband grün, Selbstklebende Montage, Hohe mechanische Beständigkeitfa
PGV-Farbband rot, Selbstklebende Montage, Hohe mechanische Beständigkeitfa
PGV-Farbband gelb, Selbstklebende Montage, Hohe mechanische Beständigkeitfa
Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert 8-polig, für Kabeldurchmesser 5 - 8 mm, geschirmt, konfektionierbarfa

Ausrichtlehre für Lesekopf PCV100-*fa
Schnittstellenkonverter USB auf RS 485, Verlängerungskabel 0,8 m im Lieferumfang, Netzgerät für 95 - 230 V AC, Für RS485fa
Kabeleinheit mit Netzteil für Schnittstellenkonverter USB / RS-485, Netzgerät für 95 - 230 V ACfa
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, konfektionierbarfa
Erdungsclip für System PCV, Edelstahlausführung, Geringes Gewicht, M12-Steckeranschluss, Hohe mechanische Beständigkeitfa
Markierkopf für Codeband 25 mm, Für Codebänder 25 mm, Nutzbar für Leseköpfe PCV80..., PCV100... und PCV130..., Inklusive 2 x edding® 3000 permanent markerfa
Befestigungswinkel für Lesekopf PCV*fa
Bediensoftware für kamerabasierte Sensorenfa
Schutzfolie für PGV-Codeband, Hohe chemische Beständigkeit, Geringes Gewicht, Selbstklebende Montage, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeit, Rückstandsfrei entfernbar, Einfach austauschbarfa
Blindstopfen für M12-Steckerfa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.

Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“

Mit den neuen und weltweit einzigartigen Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“ erreichen Sie erstmals SIL 3/PL e mit nur einem einzigen Sensor …