Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Zubehör

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt

Zubehör für WirelessHART-Temperaturmessumformer, Lithium-Thionyl-Chlorid-Batterie, Spannung 3,6 V, Kapazität 19 Ahpa
Zubehör für WHA-*-F8B2-*, Lithium-Thionyl-Chlorid-Batterie, Spannung 7,2 V, Kapazität 19 Ahpa
N-Buchse auf N-Buchse, Für Hochfrequenzanwendungenpa
N-Buchse auf TNC-Buchse, Für Hochfrequenzanwendungenpa
N-Stecker auf TNC-Stecker, Für Hochfrequenzanwendungenpa
TNC-Stecker auf N-Buchse, Für Hochfrequenzanwendungenpa
Für den Außeneinsatz, Für Wand- oder Pfahlmontage (25 mm bis 75 mm)pa
Zubehör für WirelessHART-Temperaturmessumformer, Erlaubt Montage an senkrechten oder waagerechten Pfählen, Pfahldurchmesser bis zu 30 cmpa
Zubehör für WirelessHART Adapter, Gewindeadapter zur Montage am Feldgerät, NPT 1/2"pa
Zubehör für WirelessHART Adapter, Gewindeadapter zur Montage am Feldgerät, G 1/2pa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

WirelessHART Adapter BULLET

Der BULLET ist der einzige WirelesssHART-Adapter am Markt in einem Ex-d-Gehäuse. Verbinden Sie ihn einfach mit Ihrem Feldgerät und profitieren Sie von effizienter, kabelloser Signalübertragung.