Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Montageset W-ACC-F7MK

W-ACC-F7MK
  • Zubehör für WirelessHART-Temperaturmessumformer
  • Erlaubt Montage an senkrechten oder waagerechten Pfählen
  • Pfahldurchmesser bis zu 30 cm

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  W-ACC-F7MK

Mechanische Daten
MaterialMetall
Masseca. 175 g
Abmessungen95 x 38 x 40 mm
Breite38 mm
Tiefe40 mm
Länge95 mm
BefestigungPfahlmontage

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273701
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: W-ACC-F7MK

Funktion

Dieser Montagesatz erlaubt die Montage eines WirelessHART-Temperaturmessumformers WHA-UT-F7B1-* an einem Pfahl.

Durch die modulare Konstruktion kann der Pfahl sowohl waagerecht als auch senkrecht verlaufen.

Die Abmessungen sind optimiert, um die Antenne des WirelessHART-Gerätes über den Pfahl herausragen zu lassen und damit eine Beeinflussung der Funkkommunikation zu verringern.