Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
W-ACC-ADP-NF-NF
Produktbeschreibung |
Adapter N-Buchse auf N-Buchse |
Allgemeine Daten |
Anschluss 1 | Buchse |
Bauform 1 | gerade |
Gewinde 1 | N |
Anschluss 2 | Buchse |
Bauform 2 | gerade |
Gewinde 2 | N |
Elektrische Daten |
Impedanz | 50 Ω |
Verlustleistung | ≤ 0,2 dB (bei 2,4 GHz) |
Betriebsfrequenz | max. 18 GHz |
Umgebungsbedingungen |
Betriebstemperatur | -65 ... 165 °C (-85 ... 329 °F) |
Mechanische Daten |
Material | |
| Kontakte | CuBe-Legierung |
| Kontaktoberfläche | vergoldet |
| Griffkörper | Messing |
| Aderisolation | PTFE |
Masse | 41 g |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27210192 |
ECLASS 12.0 | 27210192 |
ECLASS 11.0 | 27210192 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC001604 |
ETIM 8.0 | EC001604 |
ETIM 7.0 | EC001604 |
ETIM 6.0 | EC001604 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Details:
W-ACC-ADP-NF-NF