Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Gewinde W-ACC-F8TA-S

W-ACC-F8TA-S
  • Zubehör für WirelessHART Adapter
  • M 20

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  W-ACC-F8TA-S

Mechanische Daten
MaterialMetall
Masseca. 27 g
Abmessungen23 x 26,5 mm

Funktion: W-ACC-F8TA-S

Dieser Montagesatz erlaubt die Montage eines WirelessHART Adapters WHAADP- F8B2-* an einem Pfahl oder einer Wand. Durch die modulare Konstruktion kann der Pfahl sowohl waagerecht als auch senkrecht verlaufen.

Die Abmessungen sind optimiert, um die Antenne des WirelessHART Adapters weit genug von der Wand oder dem Pfahl zu bringen und damit eine Beeinflussung der Funkkommunikation zu verringern.

WirelessHART Adapter BULLET

Der BULLET ist der einzige WirelesssHART-Adapter am Markt in einem Ex-d-Gehäuse. Verbinden Sie ihn einfach mit Ihrem Feldgerät und profitieren Sie von effizienter, kabelloser Signalübertragung.