Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Material | Metall | |
Masse | ca. 84 g | |
Abmessungen | 34 x 33,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 10.0.1 | 27273792 |
ECLASS 9.0 | 27273792 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Dieser Montagesatz erlaubt die Montage eines WirelessHART Adapters WHAADP- F8B2-* an einem Pfahl oder einer Wand. Durch die modulare Konstruktion kann der Pfahl sowohl waagerecht als auch senkrecht verlaufen.
Die Abmessungen sind optimiert, um die Antenne des WirelessHART Adapters weit genug von der Wand oder dem Pfahl zu bringen und damit eine Beeinflussung der Funkkommunikation zu verringern.