Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
---|---|---|
MTTFd | 170 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
L10h | 1,9 E+11 bei 6000 min-1 und 20/40 N axialer/radialer Wellenbelastung | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED grün | Versorgungsspannung/Betätigung Preset-Taste | |
LED rot | interner Diagnosefehler | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Leistungsaufnahme | ≤ 1 W | |
Linearität | ± 2 LSB bei 16 Bit, ± 1 LSB bei 13 Bit, ± 0,5 LSB bei 12 Bit | |
Ausgabe-Code | Gray-Code, Binär-Code | |
Codeverlauf (Zählrichtung) | cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend) | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | SSI | |
Monoflopzeit | 20 ± 10 µs | |
Auflösung | ||
Singleturn | bis 16 Bit | |
Gesamtauflösung | bis 16 Bit | |
Übertragungsrate | 0,1 ... 2 MBit/s | |
Spannungsfall | UB - 2,5 V | |
Normenkonformität | RS 422 | |
Eingang 1 | ||
Eingangstyp | Zählrichtungsauswahl (V/R) | |
Signalspannung | ||
High | 4,5 ... 30 V oder offener Eingang (im Uhrzeigersinn steigend) | |
Low | 0 ... 1 V (im Uhrzeigersinn fallend) | |
Eingangsstrom | < 6 mA | |
Einschaltverzug | < 0,001 ms | |
Eingang 2 | ||
Eingangstyp | Nullsetzung (PRESET 1) | |
Signalspannung | ||
High | 4,5 ... 30 V | |
Low | 0 ... 1 V oder offener Eingang | |
Eingangsstrom | < 6 mA | |
Einschaltverzug | < 100 ms nach fallender Eingangsflanke | |
Anschluss | ||
Gerätestecker | Typ 9416 (M23), 12-polig, Typ 9416L (M23), 12-polig | |
Kabel | ∅7 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | DIN EN 60529, IP65 | |
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-3, keine Betauung | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 | |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Kombination 1 | Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet Flansch: Aluminium Welle: Edelstahl |
|
Kombination 2 (Inox) | Gehäuse: Edelstahl Flansch: Edelstahl Welle: Edelstahl |
|
Masse | ca. 460 g (Kombination 1) ca. 800 g (Kombination 2) |
|
Drehzahl | max. 12000 min -1 | |
Trägheitsmoment | ≤ 30 gcm2 | |
Anlaufdrehmoment | < 3 Ncm (Ausführung ohne Wellendichtring) | |
Wellenbelastung | ||
Axial | 40 N | |
Radial | 110 N |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270502 |
ECLASS 12.0 | 27270502 |
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 207 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 121 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 121 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 121 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 121 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 121 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 121 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
CA UL General Purpose | E223176 | ALL | LINK | --- |
US UL General Purpose | E223176 | ALL | LINK | --- |