Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Erfassungsart | magnetische Abtastung | |
Gerätetyp | Singleturn-Absolutwert-Drehgeber | |
Kenndaten | ||
Linearitätsfehler | ± 0,36 ° | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 4,5 ... 30 V DC | |
Leistungsaufnahme | ca. 2 W | |
Ausgabe-Code | Gray-Code, Binär-Code | |
Codeverlauf (Zählrichtung) | einstellbar | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | SSI | |
Auflösung | ||
Singleturn | bis 13 Bit ( Hysterese: 0,1 ° ) | |
Gesamtauflösung | bis 13 Bit | |
Übertragungsrate | 0,1 ... 2 MBit/s | |
Zykluszeit | < 600 µs | |
Normenkonformität | RS 422 | |
Eingang 1 | ||
Eingangstyp | Zählrichtungsauswahl (V/R) | |
Signalspannung | ||
High | 4,5 V ... UB (im Uhrzeigersinn fallend) | |
Low | 0 ... 2 V oder unbeschaltet (im Uhrzeigersinn steigend) | |
Eingangsstrom | < 6 mA | |
Einschaltverzug | < 1,1 s | |
Eingang 2 | ||
Eingangstyp | Nullsetzung (PRESET 1) mit fallender Flanke am Eingang | |
Signalspannung | ||
High | 4,5 V ... UB | |
Low | 0 ... 2 V | |
Eingangsstrom | < 6 mA | |
Signaldauer | min. 1,1 s | |
Anschluss | ||
Gerätestecker | M12-Stecker, 8-polig | |
Kabel | ∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | gemäß DIN EN 60529 | |
Anschlusseite | bei Kabelabgang: IP54 bei Steckerabgang: IP65 |
|
Wellenseite | IP65 | |
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-3, keine Betauung | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 | |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz | |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | Kabel, beweglich: -5 ... 70 °C (268 ... 343 K), Kabel, fest verlegt: -30 ... 70 °C (243 ... 343 K) bei Steckerabgang: -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) |
|
Lagertemperatur | bei Kabelabgang: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) bei Steckerabgang: -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) |
|
Relative Luftfeuchtigkeit | 98 % , keine Betauung | |
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Gehäuse | Stahl, vernickelt | |
Flansch | Aluminium | |
Welle | Edelstahl | |
Masse | ca. 150 g , mit Kabel | |
Drehzahl | max. 12000 min -1 | |
Trägheitsmoment | 30 gcm2 | |
Anlaufdrehmoment | < 3 Ncm | |
Wellenbelastung | ||
Axial | 40 N | |
Radial | 110 N | |
Abmessungen | ||
Länge | 54 mm | |
Durchmesser | 36,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270502 |
ECLASS 12.0 | 27270502 |
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 761 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|