Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Singleturn-Absolutwert-Drehgeber AVS36M-******

AVS36M-******
  • Sehr kleine Baugröße
  • Hohe Klima-Resistenz
  • Bis 13 Bit Singleturn
  • SSI-Schnittstelle
  • Optisch entkoppelte Schnittstelle
  • Überspannungs- und Verpolschutz

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  AVS36M-******

Allgemeine Daten
Erfassungsartmagnetische Abtastung
GerätetypSingleturn-Absolutwert-Drehgeber
Kenndaten
Linearitätsfehler± 0,36 °
Elektrische Daten
Betriebsspannung4,5 ... 30 V DC
Leistungsaufnahmeca. 2 W
Ausgabe-CodeGray-Code, Binär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)einstellbar
Schnittstelle
SchnittstellentypSSI
Auflösung
Singleturnbis 13 Bit ( Hysterese: 0,1 ° )
Gesamtauflösungbis 13 Bit
Übertragungsrate0,1 ... 2 MBit/s
Zykluszeit< 600 µs
NormenkonformitätRS 422
Eingang 1
EingangstypZählrichtungsauswahl (V/R)
Signalspannung
High4,5 V ... UB (im Uhrzeigersinn fallend)
Low0 ... 2 V oder unbeschaltet (im Uhrzeigersinn steigend)
Eingangsstrom< 6 mA
Einschaltverzug< 1,1 s
Eingang 2
EingangstypNullsetzung (PRESET 1) mit fallender Flanke am Eingang
Signalspannung
High4,5 V ... UB
Low0 ... 2 V
Eingangsstrom< 6 mA
Signaldauermin. 1,1 s
Anschluss
GerätesteckerM12-Stecker, 8-polig
Kabel∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Normenkonformität
Schutzartgemäß DIN EN 60529
Anschlusseitebei Kabelabgang: IP54
bei Steckerabgang: IP65
WellenseiteIP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
Umgebungsbedingungen
ArbeitstemperaturKabel, beweglich: -5 ... 70 °C (268 ... 343 K),
Kabel, fest verlegt: -30 ... 70 °C (243 ... 343 K)
bei Steckerabgang: -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Lagertemperaturbei Kabelabgang: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
bei Steckerabgang: -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Mechanische Daten
Material
GehäuseStahl, vernickelt
FlanschAluminium
WelleEdelstahl
Masseca. 150 g , mit Kabel
Drehzahlmax. 12000 min -1
Trägheitsmoment30 gcm2
Anlaufdrehmoment< 3 Ncm
Wellenbelastung
Axial20 N
Radial40 N
Abmessungen
Länge46 mm
Durchmesser36,5 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270502
ECLASS 12.027270502
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: AVS36M-******

Datenblatt: AVS36M-******

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet AVS36M-******PDF317 KB
Datenblatt AVS36M-******PDF316 KB

Dokumente: AVS36M-******

BeipackzettelDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelPDF767 KB

Zugehörige Produkte: AVS36M-******

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert 8-polig, für Kabeldurchmesser 5 - 8 mm, geschirmt, konfektionierbarfa
Federstahlkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Stark schwingungsdämpfend, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Geringe Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Federstahlkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Stark schwingungsdämpfend, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Geringe Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Federstahlkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Stark schwingungsdämpfend, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Geringe Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Federscheibenkupplung, Sehr große Drehfedersteife, Geeignet bis 12.000 U/min, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Schwingungsdämpfend, Elektrisch isolierendfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Präzisionskupplung, Präzisionskupplungfa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Messrad für Wellendurchmesser 6 mm, Noppengummi-Belag, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 6 mm, Alurändel, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 6 mm, Kunststoffrändel, 200 mm Umfangfa