Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Singleturn-Absolutwert-Drehgeber JVS42H

JVS42H
  • Robuste Ausführung
  • Hohe Resistenz gegen Schock/Vibration und Verschmutzung
  • Erhöhte Wellenbelastung
  • CAN-Bus mit SAE J1939 Protokoll
  • Edelstahlgehäuse
  • IP69K
  • Sehr kleine Baugröße

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  JVS42H

Produktbeschreibung
Heavy-Duty-Drehgeber
Allgemeine Daten
Erfassungsartmagnetische Abtastung
GerätetypSingleturn-Absolutwert-Drehgeber
Kenndaten
Linearitätsfehler± 0,36 °
Anzeigen/Bedienelemente
LED grünPower on
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Ausgabe-CodeBinär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)einstellbar
Schnittstelle
SchnittstellentypJ1939
Auflösung
Singleturn12 Bit
Gesamtauflösung12 Bit
Übertragungsrate250 kBit/s
Zykluszeit500 µs
NormenkonformitätISO 11898
Anschluss
GerätesteckerM12-Stecker, 5-polig
Kabel2 m Festkabel , 5-adrig , geschirmt
Normenkonformität
SchutzartIEC/EN 60529
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3 , 95 % , keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 30 g, 55 ... 2000 Hz
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Mechanische Daten
FlanschServoflansch 42 mm mit 4 x Gewinde M4
Wellenmaß10 mm x 20 mm
SchutzartIP65 / IP67 / IP68 / IP69K
Material
GehäuseEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
FlanschEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
WelleEdelstahl 1.4412 / AISI 440B
Masseca. 350 g
Drehzahlmax. 6000 min -1
Trägheitsmoment30 gcm2
Anlaufdrehmoment< 5 Ncm
Wellenbelastung
Axial270 N
Radial270 N
Abmessungen
Durchmesser42 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270502
ECLASS 12.027270502
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: JVS42H

Produktdokumentation: JVS42H

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Encoders with J1939 InterfaceENGPDF2622 KB

Software: JVS42H

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
EDS file CANopen encoders Cxx58 / EDS-Datei für CANopen-Drehgeber Cxx58ZIP3 KB

Zugehörige Produkte: JVS42H

Zubehör
T-Verteiler M12-Buchse auf M12-Stecker / M12-Buchse 5-polig A-kodiertfa
Y-Verteiler M12-Buchse auf M12-Stecker / M12-Buchse 5-polig A-kodiertfa