Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Multiturn-Absolutwert-Drehgeber AHM58-0*

AHM58-0*
  • Industriestandard Gehäuse ∅58 mm
  • 30 Bit Multiturn
  • Datenübertragung bis 2 MBaud
  • Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle
  • Nullsetzfunktion
  • Hohlwelle

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  AHM58-0*

Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Leerlaufstrommax. 180 mA
Linearität± 2 LSB bei 16 Bit, ± 1 LSB bei 13 Bit, ± 0,5 LSB bei 12 Bit
Ausgabe-CodeGray-Code, Binär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend)
Schnittstelle
SchnittstellentypSSI
Monoflopzeit20 ± 10 µs
Auflösung
Singleturnbis 16 Bit
Multiturn14 Bit
Gesamtauflösungbis 30 Bit
Übertragungsrate0,1 ... 2 MBit/s
SpannungsfallUB - 2,5 V
NormenkonformitätRS 422
Eingang 1
EingangstypZählrichtungsauswahl (V/R)
Signalspannung
High10 ... 30 V
Low0 ... 2 V
Eingangsstrom< 6 mA
Signaldauermin. 10 ms
Einschaltverzug< 0,001 ms
Eingang 2
EingangstypNullsetzung (PRESET 1)
Signalspannung
High10 ... 30 V
Low0 ... 2 V
Eingangsstrom< 6 mA
Signaldauermin. 10 ms
Einschaltverzug< 100 ms
Anschluss
GerätesteckerTyp 9416 (M23), 12-polig, Typ 9416L (M23), 12-polig
Kabel∅7 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP64
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
Kombination 1Gehäuse: Aluminium Flansch: Aluminium Welle: Edelstahl
Masseca. 300 g (Kombination 1)
Drehzahlmax. 3000 min -1
Trägheitsmoment30 gcm2
Anlaufdrehmoment< 3 Ncm
Wellenbelastung
Winkelversatz± 0,9 °
Axialversatzstatisch: ± 0,3 mm, dynamisch: ± 0,1 mm
Radialversatzstatisch: ± 0,5 mm, dynamisch: ± 0,2 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270502
ECLASS 12.027270502
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: AHM58-0*

Produktdokumentation: AHM58-0*

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF477 KB

Zulassungen: AHM58-0*

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CA UL General PurposeE223176ALLLINK---
US UL General PurposeE223176ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1952AALLPDF74 KB

Zugehörige Produkte: AHM58-0*

Zubehör
Kabeldosefa